製品の公開
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
Heritage conservation roof window, top-hung GCL
    VELUX roof windows

    Heritage conservation roof window, top-hung GCL

    5つ星のうち4.54.5(14 レビュー)
    Google翻訳”,

    VELUX Conservation のルーフ ウィンドウは、歴史的なファサードの美学を維持するように設計されています。スリムでエレガント、そしてタイルと同じ高さに座って、歴史的な屋根に美しく溶け込みます。
    保全用ルーフ ウィンドウ GCL は上吊り式で、外装は黒色で、下部フレームに固定された巻き取りハンドルで操作します。窓は保全地域の建物に溶け込むように設計されており、黒いアルミニウム製の VELUX フラッシングを使用して屋根に取り付けられています。

    • フレームとサッシはパイン材の集成材を使用し、トリプルコートでホワイト仕上げ。
    • サッシの外装はメタルクラッドのため、メンテナンスフリーです。
    • 窓には断熱ガラスユニットが装備されています。




        サイズ:
        外枠
        幅×高さmm:
        実効日照
        エリア: ㎡
        CC04 550×978 0.33
        CC06 550×1178 0.42
        FC06 660×1178
        0.53
        FC08 660×1398
        0.64
        MC06
        780×1178
        0.65
        MC08 780×1398
        0.79
        PC08 942×1398
        0.99
        SC08
        1140×1398
        1.23
        SC10 1140×1600
        1.43



        VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓 遺産保全

        仕様
        • Finishes:

          Internal

          • Pine wood, finished with triple coat, white-painted.

            External – 
          • Black Aluminium .
        技術仕様
        • Unique refGCL
        • コレクションセットConservation
        • コレクションManual bottom operated
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2025-01-21
        • エディション1
        関連
        • 主なマテリアルパイン材
        • 副マテリアルガラス
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
        • IFC分類
        • UNSPSC名称Roofing accessories
        • UNSPSC301516
        • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
        • Uniclass2015詳細Roof window systems
        • MasterFormat 2014 コード08 61 00
        • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
        • OmniClassNumber23-17 13 23
        • OmniClassタイトルRoof Windows
        • UniFormatIIコードB3020
        • UniFormatIIタイトルRoof Openings