ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
歴史的建造物保存のための屋根窓、上吊り式、真空断熱ガラス
GCL 2500H
内装:松材、三重塗装仕上げ、白色塗装。外装:黒色アルミニウム。
VELUX社の先進的な真空断熱ガラス(VIG)について周知徹底を図ります。VIGは、トリプルガラスに匹敵する断熱・遮音性能を実現しながら、保存修復プロジェクトで求められる本来の外観とデザインの完全性を維持する、超薄型ソリューションです。
屋根窓および設置関連製品
白く塗られた
手動操作
上吊り
9サイズ
EDUフラッシング(BFXを含む)は、最大14までのスレートおよび平瓦に適しています。
厚さmm。
EDV フラッシング (BFX を含む) は、最大で成形屋根材に適しています。
厚さ90mm。
IGU 02:高度な真空断熱ステップパネルを備えた二重ガラス、
グレーのマスキング。雨音低減、安全ラミネート加工付き。
強化ガラス製外装、お手入れ簡単なコーティング、結露防止、UVフィルター
Uw 1.1
アクセサリー
DKL (遮光ロールスクリーン、手動操作)に対応、2種類
カラー:1085(ベージュ)と1100(ダークブルー)
手の届かない場所での操作用制御棒、長さ300cm –ZCT 300
| ウィンドウ サイズ: | 外枠 幅×高さ mm: | 効果的な自然光 面積:m² |
| CC04 | 550 x 978 | 0.33 |
| CC06 | 550 x 1178 | 0.42 |
| FC06 | 660 x 1178 | 0.53 |
| FC08 | 660 x 1398 | 0.64 |
| MC06 | 780 x 1178 | 0.65 |
| MC08 | 780 x 1398 | 0.79 |
| PC08 | 942 x 1398 | 0.99 |
| SC08 | 1140 x 1398 | 1.23 |
| SC10 | 1140 x 1600 | 1.43 |
VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓 文化遺産保護
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イギリス |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。