ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
有線接続対応のVELUX電動230Vセンターピボット天窓GGL
GGL 206622とGGL 216622
(内装仕上げ - 木製、白塗装、外装カバー - アルミニウムダークグレーまたは未処理銅)
重要な注意: この製品は地域制限の対象となります。「地域」タブで入手可能かどうかを確認してください。
VELUX電動230Vセンターピボット天窓GGLは、あらゆるスイッチレンジにシームレスに接続でき、あらゆるビル管理システムにも簡単に統合できる有線ソリューションです。お客様のニーズに合わせて柔軟に対応します。手の届く範囲に設置することも、手の届かない範囲に設置することもでき、静音設計の一体型モーターと、雨が降り始めると自動的に窓を閉める雨量センサーを内蔵しています。
窓は標準スイッチ(製品には付属していません)から電動で操作します。この窓操作装置の最大開閉量は200mmです。窓が閉まっている間は、チェーンが自動的に作動・解除されます。窓は、完全に閉まっている状態から換気フラップのコントロールバーで手動で操作できます。電動モーターが作動していない場合にのみ、手動で操作できます。
この窓は、水平に対して15°から90°の傾斜の屋根に設置できます。注:窓を手動で操作する場合、屋根の傾斜、窓のサイズ、カバーの材質、付属品の組み合わせによっては、窓枠の開閉位置によっては、サッシが固定されない場合があります。
| ウィンドウコード | 幅(mm) | 高さ(mm) | 有効採光面積(m2) | 幾何学的自由面積(m2) |
| FK06 | 660 | 1178 | 0.47 | 0.24 |
| FK08 | 660 | 1398 | 0.58 | 0.24 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0.59 | 0.28 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0.72 | 0.28 |
| PK06 | 942 | 1178 | 0.75 | 0.33 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0.92 | 0.33 |
| SK06 | 1140 | 1178 | 0.95 | 0.39 |
| SK08 | 1140 | 1398 | 1.16 | 0.39 |
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オーストリア |
スイス |
ドイツ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。