製品の公開
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
    VELUX roof windows

    2in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    GGLS 2in1ウィンドウは、コンビ ソリューションの感触を備えた革新的な新しいタイプの製品ですが、単一のインストールの容易さを備えています。 2in1の窓は、2つのサッシを1つのフレームに組み合わせたもので、1つの手動サッシと1つの固定サッシで構成され、遮るもののない眺めと美しいデザインを提供します。 1 つのフレーム内でより多くのウィンドウを組み合わせることで、 GGLSウィンドウの概念的な基盤が形成され、単一の GGL と同じよく知られたインストールの原則に従います。

    15~90°のルーフピッチに設置可能

    • 1 つのフレーム構造の 2 つのサッシは、簡単な取り付けと組み合わせて遮るもののないビューを確保します。
    • 固定サッシと組み合わせた手動操作の窓は、十分な日光と新鮮な空気を可能にします。
    • 2in1ウィンドウには 8 つのサイズがあり、二重または三重ガラスのいずれかで白く塗装されています。
    • 2in1ウィンドウには、2 つの FK 幅または 2 つの MK 幅を組み合わせた対称バージョンと、FK 幅と MK 幅、または FK 幅と PK 幅を組み合わせた非対称バージョンの両方があります。高さは通常の06と08の高さでそれぞれ1178mmと1398mm。
    • 完全に組み立てられた窓の重量は 60kg からです。最小から最大まで96kgまで。フレームと固定サッシだけで、スパンの重量は 35kg からです。 58kgまで。
    • GGLS 2in1ウィンドウは、レッド ライン レベルにのみインストールできます。フラッシュ取り付けの原則により、フラッシュを取り付けることはできません。すべての内部 DSP フィッティング サイズの組み合わせは2in1ウィンドウに適合します。必要なのは 2 つだけです。

    フレームとサッシは、含浸と水性アクリル ホワイト ペイントの層でコーティングされた高品質の集成パイン材でできています。

    外部の窓にはメンテナンスフリーのカバーパーツが付いています。

    ウィンドウサイズ
    :
    外枠
    幅×高さmm:
    実効日照
    エリア: ㎡
    幾何自由
    面積: ㎡
    FFK06 1270×1178 0.94 0.54
    FFK08 1270×1398 1.16 0.66
    FMK06 1390×1178 1.06 0.54
    FMK08 1390×1398 1.3 0.66
    FPK06 1552×1178 1.22 0.54
    FPK08 1552×1398 1.5 0.66
    MMK06 1510×1178 1.18 0.66
    MMK08 1510×1398 1.44 0.81


    仕様

    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Ventilation Capacity at 4Pa at 8Pa at 10Pa at 20Pa
      FFK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FFK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FMK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FMK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FPK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FPK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MMK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MMK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      FFK06     3100     3700
      FFK08     3100     3700
      FMK06     3100     3700
      FMK08     3100     3700
      FPK06     3100     3700
      FPK08     3100     3700
      MMK06     3700     4500
      MMK08     3700     4500


      Finishes:

      Internal - 
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat, white Paint (NCS standard colour :S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

      External -
      Maintenance-free cover parts in one variation:

      • Variation 1 - Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
    技術仕様
    • Unique refGGLS-21
    • コレクションセットNew standard
    • コレクションManual top operated
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパイン材
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)70
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass2015詳細Roof window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings