製品の公開
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS
    VELUX roof windows

    2in1 - Solar roof window - Centre-pivot - GGLS

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    VELUX 2in1ソーラー ルーフ ウィンドウ GGLS は、太陽光発電式でセンターピボット式です。

    特徴:

    • 天窓GGLSのデザインをベースに雨滴センサーを搭載したオールインワン窓です。
    • 換気フラップにより、ほこりや虫のフィルターを通して新鮮な空気が室内に入ります。
    • 2in1 ルーフ ウィンドウ GGLS はセンターピボット式で、1 つのフレームに固定サッシと開閉可能なサッシの 2 つのサッシが付いています。
    • パイン集成材のフレームとサッシ、パイン材の通気フラップはすべてトリプルコート仕上げです。
    • フレームとサッシの外側は金属で覆われているため、メンテナンスは不要です。
    • 窓には複層ガラスユニットが装備されています。
    • VELUX 2in1デイライトソリューションなら、広々とした視界、採光量の増加、そしてスリムなプロファイルによる美しいデザインをご体験いただけます。1つのフレームに2つの窓が組み込まれているため、設置も簡単です。

    ウィンドウ
    サイズ:
    外部フレーム
    幅×高さ: mm
    有効日光
    面積: m²
    幾何学的自由領域
    (手動操作): m²
    幾何学的自由領域
    (リモート操作): m²
    FFK06
    1270×1178 0.94
    0.54
    0.24
    FFK08
    1270×1398 1.16
    0.66
    0.24
    FMK06
    1390×1178 1.06
    0.54
    0.24
    FMK08
    1390×1398
    1.30
    0.66
    0.24
    FPK06
    1552×1178
    1.22
    0.54
    0.24
    FPK08
    1552×1398
    1.50
    0.66
    0.24
    MMK06
    1510×1178
    1.18
    0.66
    0.28

    MMK08
    1510×1398
    1.44
    0.81
    0.28






    仕様
    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Ventilation
      Capacity :
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      FFK064.8 l/s   6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FFK084.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FMK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FMK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FPK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FPK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      MMK06
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MMK08
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s



      Ventilation:

      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      FFK06
      3100
      3100
      FFK08
      3100
      3100
      FMK06
      3100
      3100
      FMK08
      3100
      3100
      FPK06
      3100
      3100
      FPK08
      3100
      3100
      MMK06
      3700
      3600
      MMK08
      3700
      3600


      Finishes:

      Internal -
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat (NCS standard colour :S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

        External -
        Maintenance-free cover parts in one variation:

        • Variation 1 - Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).



          技術仕様
          • Unique refGGLS-21S
          • コレクションセットNew standard
          • コレクションRemote or ACTIVE operated
          • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
          • 公開日2025-01-21
          • エディション1
          関連
          • 主なマテリアルパイン材
          • 副マテリアルアルミニウム
          識別情報
          • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
          • IFC分類屋根
          • ETIM コードEC003536
          • ETIM 名Window (complete with frame)
          • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
          • Uniclass2015詳細Roof window systems
          • MasterFormat 2014 コード08 61 00
          • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
          • OmniClassNumber23-17 13 23
          • OmniClassタイトルRoof Windows

          対応地域

          ヨーロッパ アジア
          アルバニア
          トルコ
          イギリス
          イタリア
          ウクライナ
          オランダ
          クロアチア共和国
          スイス
          スウェーデン
          スペイン
          スロバキア
          スロベニア
          チェコ共和国
          デンマーク
          ノルウェー
          フランス
          ベルギー
          ポーランド
          ボスニア・ヘルツェゴビナ
          ポルトガル
          ルーマニア