ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
有線接続用VELUX電動230Vセンターピボット天窓GGU
GGU 006622 および GGU 016622
(内装仕上げ - ポリウレタン、外装カバー - アルミニウムダークグレーまたは未処理銅)
重要な注意: この製品は地域制限の対象となります。「地域」タブで入手可能かどうかを確認してください。
VELUX電動230Vセンターピボット天窓GGUは、あらゆるスイッチレンジにシームレスに接続し、あらゆるビル管理システムにも簡単に統合できる有線ソリューションです。お客様のニーズに合わせて柔軟に対応します。手の届く範囲に設置することも、手の届かない範囲に設置することもでき、静音設計の一体型モーターと、雨が降り始めると自動的に窓を閉める雨量センサーを内蔵しています。
窓は標準スイッチ(製品には付属していません)から電動で操作します。この窓操作装置の最大開閉量は200mmです。窓が閉まっている間は、チェーンが自動的に作動・解除されます。窓は、完全に閉まっている状態から換気フラップのコントロールバーで手動で操作できます。電動モーターが作動していない場合にのみ、手動で操作できます。
メンテナンスフリーの窓のコア部分は、熱処理木材(TMT)、合板、ポリウレタンの組み合わせです。TMTとは、木材に含まれる水分の大部分を蒸発させる熱処理を施した木材です。これにより空気孔が確保され、木材の熱効率と構造安定性が向上します。その後、ポリウレタンを木材の周りに成形することで、最終的な形状が完成します。
この窓は、水平に対して15°から90°の傾斜の屋根に設置できます。注:窓を手動で操作する場合、屋根の傾斜、窓のサイズ、カバーの材質、付属品の組み合わせによっては、窓枠の開閉位置によっては、サッシが固定されない場合があります。
| ウィンドウコード | 幅(mm) | 高さ(mm) | 有効採光面積(m2) | 幾何学的自由面積(m2) |
| FK06 | 660 | 1178 | 0.47 | 0.24 |
| FK08 | 660 | 1398 | 0.58 | 0.24 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0.59 | 0.28 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0.72 | 0.28 |
| PK06 | 942 | 1178 | 0.75 | 0.33 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0.92 | 0.33 |
| SK06 | 1140 | 1178 | 0.95 | 0.39 |
| SK08 | 1140 | 1398 | 1.16 | 0.39 |
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オーストリア |
スイス |
ドイツ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。