製品の公開
GGU 7022
GGU 7022
GGU 7022
GGU 7022
GGU 7022
GGU 7022
    VELUX roof windows

    GGU 7022

    Google翻訳”,


    有線接続用VELUX電動230Vセンターピボット天窓GGU

    GGU 007022とGGU 017022
    (内装仕上げ - ポリウレタン、外装カバー - アルミニウムダークグレーまたは未処理銅)

    重要な注意: この製品は地域制限の対象となります。「地域」タブで入手可能かどうかを確認してください。


    VELUX電動230Vセンターピボット天窓GGUは、あらゆるスイッチレンジにシームレスに接続し、あらゆるビル管理システムにも簡単に統合できる有線ソリューションです。お客様のニーズに合わせて柔軟に対応します。手の届く範囲に設置することも、手の届かない範囲に設置することもでき、静音設計の一体型モーターと、雨が降り始めると自動的に窓を閉める雨量センサーを内蔵しています。

    窓は標準スイッチ(製品には付属していません)から電動で操作します。この窓操作装置の最大開閉量は200mmです。窓が閉まっている間は、チェーンが自動的に作動・解除されます。窓は、完全に閉まっている状態から換気フラップのコントロールバーで手動で操作できます。電動モーターが作動していない場合にのみ、手動で操作できます。

    メンテナンスフリーの窓のコア部分は、熱処理木材(TMT)、合板、ポリウレタンの組み合わせです。TMTとは、木材に含まれる水分の大部分を蒸発させる熱処理を施した木材です。これにより空気孔が確保され、木材の熱効率と構造安定性が向上します。その後、ポリウレタンを木材の周りに成形することで、最終的な形状が完成します。

    この窓は、水平に対して15°から90°の傾斜の屋根に設置できます。注:窓を手動で操作する場合、屋根の傾斜、窓のサイズ、カバーの材質、付属品の組み合わせによっては、窓枠の開閉位置によっては、サッシが固定されない場合があります。

    ウィンドウコード幅(mm)高さ(mm)有効採光面積(m2)幾何学的自由面積(m2)
    FK06 660 1178 0.47 0.24
    FK08 660 1398 0.58 0.24
    MK06 780 1178 0.59 0.28
    MK08 780 1398 0.72 0.28
    PK06 942 1178 0.75 0.33
    PK08 942 1398 0.92 0.33
    SK06 1140 1178 0.95 0.39
    SK08 1140 1398 1.16 0.39



    仕様
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.3 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.68
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.46
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3)
      Air permeability, [class]4 (PK10: 3)
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]D-s3,d2
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Double-glazed6.8 mm laminated float glass - 
      16 mm Argon - 
      4 mm toughened glass
    技術仕様
    • Unique refGGU-7022
    • コレクションセットWindows
    • コレクション Wired operation, centre-pivot, 230V
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパイン材
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass2015詳細Roof window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows