ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
この製品は地域制限の対象となります。「地域」タブで入手可能かどうかを確認してください。
VELUXのボトム操作式センターピボット天窓GLU 0051Bは、メンテナンスフリーで防湿性に優れた窓をお探しの方に最適です。あらゆる部屋、特に湿気の多い部屋に最適な、優れた基本機能を備えています。ボトム操作が簡単なので、例えば高いニーウォールなど、高い位置に設置することも可能です。
• Uw 1.3 W/m2K の 2 層ガラスでコストパフォーマンスに優れています。
• 窓を少し開けて上部のブッシュに固定することで、家をリフレッシュできます。
• 窓を簡単に 180° 回転させ、外側のガラスを内側から安全に掃除できます。
• 取り外し可能で洗浄可能な換気フィルターは、換気中に家をほこりや虫から守ります。
• メンテナンスフリーの外装カバーにより、天窓の寿命全体にわたって安心感が増します。
• 独自の Pick&Click!™ システムを使用して、ブラインドをすばやく簡単に追加できます。
• 窓を少し開けて上部のブッシュに固定することで、家をリフレッシュできます。
VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓
| ウィンドウサイズ : | 外部フレーム 幅 x 高さ mm: | 有効日光 面積: m² | 幾何学的自由 面積: m² |
| FK06 | 660×1178 | 0.47 | 0.54 |
| MK04 | 780×978 | 0.47 | 0.53 |
| MK06 | 780×1178 | 0.59 | 0.66 |
| MK08 | 780×1398 | 0.72 | 0.81 |
| PK08 | 942×1398 | 0.92 | 1.01 |
対応地域
| ヨーロッパ | アジア |
|---|---|
ウクライナ | トルコ |
エストニア | |
クロアチア共和国 | |
スロバキア | |
スロベニア | |
セルビア | |
チェコ共和国 | |
ハンガリー | |
ブルガリア | |
ポーランド | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
ラトビア | |
リトアニア | |
ルーマニア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。