製品の公開
GNL 64
GNL 64
GNL 64
GNL 64
GNL 64
    VELUX roof windows

    GNL 64

    Google翻訳”,

    VELUX 下操作・上吊り天窓

    GNL 1064
    (内装仕上げ - 木製、クリアラッカー、外装カバー - アルミニウムダークグレー)

    重要な注意: この製品は地域制限の対象となります。「地域」タブで入手可能かどうかを確認してください。

    VELUXのボトム操作・トップハンギングルーフウィンドウGNLで、屋外のパノラマビューと開放感をお楽しみください。下部のハンドルを使って窓を外側に開けることで、外との繋がりを途切れることなく保ちます。

    この窓は、水平に対して15°から75°の屋根勾配に設置できます。55°から75°の場合は、専用のスプリングをご使用ください。専用のスプリングを取り付ける場合は、VELUXのサービスエンジニアに交換を依頼してください。注:屋根勾配、窓サイズ、カバー素材、付属品の組み合わせによっては、窓枠の開閉位置によっては、サッシの駐車が妨げられる場合があります。

    ウィンドウコード幅(mm)高さ(mm)有効採光面積(m2)幾何学的自由面積(m2)
    FK06 660 1178 0.47 0.54
    MK04 780 978 0.47 0.53
    MK06 780 1178 0.59 0.66
    MK08 780 1398 0.72 0.81
    MK10 780 1600 0.85 0.94
    PK08 942 1398 0.92 1.01
    SK08 1140 1398 1.16 1.25



    仕様
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.0 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.63
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.45
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3) dB
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      Reaction to fire [class]C-s1,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass

    技術仕様
    • Unique refGNL-64
    • コレクションセットTop hung
    • コレクションManual bottom operated
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパイン材
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass2015詳細Roof window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア