製品の公開
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
    VELUX roof windows

    2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS

    Google翻訳”,

    VELUX 2in1ルーフウィンドウ GPLS はトップハンギング式で、1 つのフレームに固定サッシと開閉可能なサッシの 2 つのサッシが付いています。

    • 1つのフレームに2つの窓を備えた手動パノラマルーフウィンドウVELUX 2-in-1 GPLSで最高の眺望をお楽しみください。窓下部のエレガントなハンドルで最大45°まで開き、より広々としたバルコニーのような感覚を味わえます。
    • 天窓は下部サッシのハンドルで操作します。上部サッシの換気フラップは、防塵・防虫フィルターを通して新鮮な空気を室内に取り込みます。天窓はセンターピボット式の天窓としても操作でき、外側のガラス面の清掃が容易です。
    • フレームとサッシはパイン集成材、換気フラップはパイン材を使用し、トリプルコート仕上げとなっています。フレームとサッシの外側は金属で覆われているため、メンテナンスフリーです。
    • 窓には複層ガラスユニットが装備されています。

    ウィンドウサイズ
    :
    外部フレーム
    幅 x 高さ mm:
    有効日光
    面積: m²
    幾何学的自由
    面積: m²
    FFK06 1270×1178 0.94
    0.60
    FFK08
    1270×1398
    1.16
    0.72
    FMK06
    1390×1178
    1.06
    0.60
    FMK08
    1390×1398
    1.30
    0.72
    FPK06
    1552×1178
    1.22
    0.60
    FPK08
    1552×1398
    1.50
    0.72
    MMK06
    1510×1178
    1.18
    0.72
    MMK08
    1510×1398
    1.44
    0.87
    仕様
    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Ventilation Capacityat 4Paat 8Paat 10Paat 20Pa
      FFK064.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FFK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FMK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FMK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FPK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FPK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      MMK06
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MMK08
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s




      Ventilation
      :

      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      FFK06
      3100
      3100
      FFK08
      3100
      3700
      FMK06
      3100
      3100
      FMK08
      3100
      3700
      FPK06
      3100
      3100
      FPK08
      3100
      3100
      MMK06
      3700
      3600
      MMK08
      3700
      3600



      Finishes:

      Internal -
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat, white paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

          External
          Maintenance-free cover parts in one variations:

          • Variation 1 - Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043)
        技術仕様
        • Unique refGPLS-21
        • コレクションセットNew standard
        • コレクションManual bottom operated
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2025-01-21
        • エディション1
        関連
        • 主なマテリアルパイン材
        • 副マテリアルアルミニウム
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
        • IFC分類屋根
        • UNSPSC名称Roofing accessories
        • UNSPSC301516
        • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
        • Uniclass2015詳細Roof window systems
        • MasterFormat 2014 コード08 61 00
        • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
        • OmniClassNumber23-17 13 23
        • OmniClassタイトルRoof Windows
        • UniFormatIIコードB3020
        • UniFormatIIタイトルRoof Openings