製品の公開
GXLB 68
GXLB 68
GXLB 68
GXLB 68
GXLB 68
    VELUX roof windows

    GXLB 68

    Google翻訳”,

    VELUX サイドハンギングルーフ出口窓

    GXLB 3068

    外から見た右吊り

    (内装仕上げ - 木製、クリアラッカー、外装カバー - アルミニウムダークグレー)

    右開きのVELUXクラフツマンズルーフエグジットGXLBは、屋根への安全かつ便利なアクセスを実現するように設計されています。外側に開き、しっかりと固定されます。

    当社の標準的な木製屋根窓と同様に、高品質のラッカー塗装または白塗装の松材で作られています。

    職人の屋根出口として使用される窓は、水平に対して 15° から 60° までの屋根勾配に設置できます。

    ウィンドウコード幅(mm)高さ(mm)有効採光面積(m2)幾何学的自由面積(m2)
    FK06 660 1178 0.47 0.54
    MK04 780 978 0.47 0.53
    MK06 780 1178 0.59 0.66
    MK08 780 1398 0.72 0.81

    追加の音響低減機能により、バックグラウンド換気は不可能です。

    仕様
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.1 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.68
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.49
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3)dB
      Air permeability, [class]3
      External fire performance - 
      British [class]
      AA
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]C-s1,d2
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6.8 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    技術仕様
    • Unique refGXLB-68
    • コレクションセットSpecial function
    • コレクションRoof access
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパイン材
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    • 製造国ハンガリー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass2015詳細Roof window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア
    ウクライナ
    トルコ
    エストニア
    クロアチア共和国
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ハンガリー
    ブルガリア
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア