ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
フラットルーフ用製品アセンブリ(フラットガラス上部ユニットISG 2093および通気孔付き下部ユニットCVP 0673QDB)
本製品は、上部ユニットと通気孔付き下部ユニットで構成されています。上部ユニットはISG 2093型、通気孔付き下部ユニットは断熱ガラスユニットを備えたCVP 0673QDB型です。上部ユニットはアルミニウム製プロファイルと強化ガラスで構成されています。下部ユニットのフレームは白色PVC製です。
ISG 2093上部ユニットとCVP 0673QDB下部ユニットの組み合わせは、モダンな建築的な外観、優れた熱性能、そして工場でテスト済みのシステムソリューションを提供します。
重要事項:本製品は地域によって販売状況が異なります。販売状況については、「地域」タブをご確認ください。
技術的なハイライト
設置範囲:屋根勾配2°~15°
防犯性の高い平屋根窓(飛散防止ガラス使用)
- センサーによる換気でより健康的な室内環境を実現するVELUX ACTIVE with NETATMOに対応。スマートフォンや音声で窓を遠隔操作できます。
・内蔵の雨センサーにより、雨が降り始めるとVELUX電動フラットルーフ窓が自動的に閉じます。
- ケーブル:プラグ付き 7.7m
サイズ表(寸法はすべてミリメートル単位)
| コード | サ | Sb | ファ | フェイスブック | ラ | ポンド | ラ | Rb | イーア | 変ホ | ああ | アブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60060 | 435 | 435 | 463 | 463 | 559 | 559 | 600 | 600 | 780 | 780 | 784 | 784 |
| 60090 | 435 | 735 | 463 | 763 | 559 | 859 | 600 | 900 | 780 | 1080 | 784 | 1084 |
| 80080 | 635 | 635 | 663 | 663 | 759 | 759 | 800 | 800 | 980 | 980 | 984 | 984 |
| 90090 | 735 | 735 | 763 | 763 | 859 | 859 | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1084 | 1084 |
| 90120 | 735 | 1035 | 763 | 1063 | 859 | 1159 | 900 | 1200 | 1080 | 1380 | 1084 | 1384 |
| 100100 | 835 | 835 | 863 | 863 | 959 | 959 | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1184 | 1184 |
| 100150 | 835 | 1335 | 863 | 1363 | 959 | 1459 | 1000 | 1500 | 1180 | 1680 | 1184 | 1684 |
| 120120 | 1035 | 1035 | 1063 | 1063 | 1159 | 1159 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1384 | 1384 |
表の凡例:
Sa/b - サッシ開口部、
Fa/b - フレーム絞り、
La/b - ライニング溝、
Ra/b - 屋根の開口部、
Ea/b - 外部フレーム、
Aa/b - 上部ガラスユニット
より詳しい情報については、寸法線付きの製品詳細断面図が記載されたDWGおよびPDFドキュメントをダウンロードしてください。
| コード | La(m) | ポンド(メートル) | 有効採光面積(m²) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60060 | 0.559 | 0.559 | 0.31 | |||
| 60090 | 0.559 | 0.859 | 0.48 | |||
| 80080 | 0.759 | 0.759 | 0.58 | |||
| 90090 | 0.859 | 0.859 | 0.74 | |||
| 90120 | 0.859 | 1.159 | 1.00 | |||
| 100100 | 0.959 | 0.959 | 0.92 | |||
| 100150 | 0.959 | 1.459 | 1.40 | |||
| 120120 | 1.159 | 1.159 | 1.34 | --------------- |
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オーストリア |
スイス |
ドイツ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。