製品の公開
ISG2093 CVP0673QVB
ISG2093 CVP0673QVB
ISG2093 CVP0673QVB
ISG2093 CVP0673QVB
ISG2093 CVP0673QVB
    VELUX roof windows

    ISG2093 CVP0673QVB

    Google翻訳”,

    フラットルーフ用製品アセンブリ(フラットガラス上部ユニットISG 2093および通気孔付き下部ユニットCVP 0673QVB)


    本製品は、上部ユニットと通気孔付き下部ユニットで構成されています。上部ユニットはISG 2093型、通気孔付き下部ユニットは断熱ガラスユニットを備えたCVP 0673QVB型です。上部ユニットはアルミニウム製プロファイルと強化ガラスで構成されています。下部ユニットのフレームは白色PVC製です。

    ISG 2093上部ユニットとCVP 0673QVB下部ユニットの組み合わせは、モダンな建築的な外観、優れた熱性能、そして工場でテスト済みのシステムソリューションを提供します。

    重要事項:本製品は地域によって販売状況が異なります。販売状況については、「地域」タブをご確認ください。


    技術的なハイライト

    設置範囲:屋根勾配2°~15°

    防犯性の高い平屋根窓(飛散防止ガラス使用)

    - センサーによる換気でより健康的な室内環境を実現するVELUX ACTIVE with NETATMOに対応。スマートフォンや音声で窓を遠隔操作できます。

    ・内蔵の雨センサーにより、雨が降り始めるとVELUX電動フラットルーフ窓が自動的に閉じます。

    - ケーブル:プラグなし 2.2m

    サイズ表(寸法はすべてミリメートル単位)

    コードサSbファフェイスブックラポンドラRbイーア変ホああアブ
    60060 435 435 463 463 559 559 600 600 780 780 784 784
    60090 435 735 463 763 559 859 600 900 780 1080 784 1084
    80080 635 635 663 663 759 759 800 800 980 980 984 984
    90090 735 735 763 763 859 859 900 900 1080 1080 1084 1084
    90120 735 1035 763 1063 859 1159 900 1200 1080 1380 1084 1384
    100100 835 835 863 863 959 959 1000 1000 1180 1180 1184 1184
    100150 835 1335 863 1363 959 1459 1000 1500 1180 1680 1184 1684
    120120 1035 1035 1063 1063 1159 1159 1200 1200 1380 1380 1384 1384


    表の凡例:

    Sa/b - サッシ開口部、

    Fa/b - フレーム絞り、

    La/b - ライニング溝、

    Ra/b - 屋根の開口部、

    Ea/b - 外部フレーム、

    Aa/b - 上部ガラスユニット

    より詳しい情報については、寸法線付きの製品詳細断面図が記載されたDWGおよびPDFドキュメントをダウンロードしてください。


    コードLa(m)ポンド(メートル)有効採光面積(m²)
    60060 0.559 0.559 0.31
    60090 0.559 0.859 0.48
    80080 0.759 0.759 0.58
    90090 0.859 0.859 0.74
    90120 0.859 1.159 1.00
    100100 0.959 0.959 0.92
    100150 0.959 1.459 1.40
    120120 1.159 1.159 1.34 ---------------
    仕様
    • Technical Values

      Overview of technical values for the product, covering among other, CE marking in accordance with EN 1873 or EAD200062-00-0401.

      Window
      characteristics
      CVP 0673QVB
      + ISG 2093
      Air permeability, [class]4
      Thermal transmittance Urc,ref300 (CE-marked) (U-value)0.75
      Arc, ref300 (U-value transmission area)3.7
      Light transmittance (τv) (t)0.73
      Sound insulation (Rw) Rw,dB [dB]37
      Total solar energy transmittance (g-value) (g)0.53
      Ultraviolet transmittance (τuv) (tuv)0.05
      Burglar resistance window [class]RC2
      Frame factor0.26
      Air permeability, [class]4
      Reaction to fire [class]B-s1,d0
      Bonding of cover glass (glass of top unit) [class]ΔX≥0.75
      External fire performance - European [class]NPD
      External fire performance - British [class]N/A
      Impact resistance [class]3
      Impact resistance large soft body [class]SB 1200
      Impact resistance small hard body [class]N/A
      Rain noise (Lia)<It/> 50 dB
      Resistance to downward loadsN/A
      Resistance to fire [class]NPD
      Resistance to snow load*
      Resistance to upward loadN/A
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A

       

      Net Weight:

      Code ISG 2093
      Net Weight (kg)
      CVP 0673QVB
      Net Weight (kg)   
      Total Assembly
      Weight (kg)   
      060060   11.065 31.103 42.168
      060090   14.367 39.937 54.304
      080080   15.796 42.546 58.342
      090090   18.570 51.929 70.499
      090120   22.771 59.829 82.600
      100100   21.385 58.877 80.262
      100150   33.504 84.157 117.661
      120120   27.872 79.492 107.364
    技術仕様
    • Unique refISG2093-CVP0673QVB
    • コレクションセットCVP with ISG2093
    • コレクションFlat Roof Window Generation 1 with ISG2093
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-07-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass2015詳細Roof window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア