製品の公開
IT Fixed ISG with CFP
IT Fixed ISG with CFP
IT Fixed ISG with CFP
IT Fixed ISG with CFP
IT Fixed ISG with CFP
IT Fixed ISG with CFP
    VELUX roof windows

    IT Fixed ISG with CFP

    Google翻訳”,

    平屋根用窓(フラットガラス上部ユニットISG 2093、固定下部ユニットCFP)の設置

    このユニットは、フラットガラス製のトップユニットと固定式のボトムユニットで構成されています。トップユニット( VELUX ISG 2093)は、断熱ガラスユニットを備えたVELUX CFP固定式ベースフレームと組み合わされています。トップユニットは強化ガラスパネルを備えたアルミニウムプロファイルで構成され、フラットルーフ窓のフレームはメンテナンスフリーの白色PVC製です。


    CFPの固定ISGを選ぶ理由とは?

    VELUX ISG 2093フラットガラストップユニットとVELUX CFP固定ボトムユニットの組み合わせは、洗練された建築的な外観、優れた断熱性能、そして抜群のコスト効率を実現します。品質、性能、デザインに妥協することなく、最大限の価値を求めるプロジェクトに最適なソリューションです。

    この設置タイプの大きな利点は、上下ユニットの構成において、 VELUXの標準的な平屋根窓のサイズ8種類すべてに対応していることです。

    コンセプト段階からさまざまな窓のサイズを簡単に比較し、採光の可能性、比率、そして建築全体への影響を評価した上で、最終的なソリューションを選択できます。

    プロジェクトの進行に伴い、この設置タイプは、完全な技術データ、製品特性、および利用可能な構成オプションの全範囲を備えた、仕様が完全に定められたVELUX製屋根窓へと洗練されていきます。


    インストールタイプ – オブジェクトタイプの説明

    VELUXの事前定義済み設置ソリューションで、初期設計ワークフローを効率化しましょう。

    設置タイプを利用することで、プロジェクトの初期段階で詳細な製品仕様を決定することなく、採光コンセプト、屋根のレイアウト、窓のサイズ、屋根窓の配置などを迅速に検討できます。

    これらの軽量BIMオブジェクトは、コンセプト設計および基本設計段階向けに特別に開発されています。形状と製品情報は意図的に簡素化されており、建築レイアウト、採光性能、プロポーション、および全体的な設計意図に集中できると同時に、その後のプロジェクト開発における最大限の柔軟性を維持できます。

    最終仕様を決定する前に、さまざまなサイズの屋根窓を比較して、採光の可能性、プロポーション、視覚的な影響を評価してください。プロジェクトの進行に伴い、この設置タイプは、技術データ、操作タイプ、ガラスの種類、仕上げ、ブラインド、シャッター、付属品などを含む、完全な仕様のVELUX屋根窓へと絞り込むことができます。

    固定式換気式かのフラットルーフ窓の選択は、設計の初期段階における重要な決定事項です。採光だけでなく、建物の自然換気戦略、設置計画、そして電動窓の場合は電源供給の早期調整にも影響します。固定式と換気式は異なる製品システムであるため、設置後に変更するには通常、窓全体の交換が必要となります。そのため、早期に仕様を決定することが実用的かつ費用対効果の高い方法となります。

    プロジェクトが仕様策定段階に達したら、お客様の技術的要件と性能要件に最適なVELUX製品構成を選択するだけです。


    主なメリット

    - 屋根窓システム一式ソリューション
    - VELUXの屋根窓は全8サイズをご用意しています。
    - より迅速な初期段階の設計と意思決定
    - さまざまなウィンドウサイズとレイアウトを簡単に比較できます
    - 設置用製品および付属品のコーディネート
    - 統合された日射遮蔽および熱保護オプション
    - 一貫したVELUXのディテールと性能

    サイズ表(寸法はすべてミリメートル単位)

    コードSbファフェイスブックポンドRbイーア変ホああアブ
    60060 435 435 463 463 559 559 600 600 780 780 784 784
    60090 435 735 463 763 559 859 600 900 780 1080 784 1084
    80080 635 635 663 663 759 759 800 800 980 980 984 984
    90090 735 735 763 763 859 859 900 900 1080 1080 1084 1084
    90120 735 1035 763 1063 859 1159 900 1200 1080 1380 1084 1384
    100100 835 835 863 863 959 959 1000 1000 1180 1180 1184 1184
    100150 835 1335 863 1363 959 1459 1000 1500 1180 1680 1184 1684
    120120 1035 1035 1063 1063 1159 1159 1200 1200 1380 1380 1384 1384

    表の凡例:

    Sa/b - サッシ開口部、

    Fa/b - フレーム絞り、

    La/b - ライニング溝、

    Ra/b - 屋根の開口部、

    Ea/b - 外部フレーム、

    Aa/b - 上部ガラスユニット

    より詳しい情報については、寸法線付きの製品詳細断面図が記載されたDWGおよびPDFドキュメントをダウンロードしてください。


    コードLa(m)ポンド(メートル)有効採光面積(m²)
    60060 0.559 0.559 0.31
    60090 0.559 0.859 0.48
    80080 0.759 0.759 0.58
    90090 0.859 0.859 0.74
    90120 0.859 1.159 1.00
    100100 0.959 0.959 0.92
    100150 0.959 1.459 1.40
    120120 1.159 1.159 1.34 -----------------
    仕様
    • Please note that a complete flat roof window consists of a top unit and a base unit supplied separately.



    技術仕様
    • Unique refIT-Fixed-ISG-CFP
    • コレクションセットWindows
    • コレクションInstallation Types
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-07-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass2015詳細Roof window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アジア