製品の公開
IT Trio Combi
IT Trio Combi
IT Trio Combi
    VELUX roof windows

    IT Trio Combi

    Google翻訳”,

    窓が3つ並んでおり、フレーム間の距離は100~160mm。

    トリオコンビ設置タイプは、勾配屋根に3つのVELUX製屋根窓を組み合わせるための定番の方法です。


    インストールタイプ - オブジェクトタイプの説明


    VELUXの既成設置ソリューションを活用することで、初期設計プロセスを迅速化できます。

    プロジェクトの初期段階で詳細な製品仕様を決定する前に、設置タイプを使用して、自然光のコンセプト、屋根のレイアウト、窓のサイズ、屋根窓の配置などを迅速に検討できます。

    これらの軽量BIMオブジェクトは、コンセプト設計および概略設計段階向けに特別に開発されています。形状と製品情報は意図的に簡素化されており、空間、採光、プロポーション、および全体的な設計意図に集中できると同時に、その後のプロジェクト開発における最大限の柔軟性を維持できます。

    さまざまな屋根窓のサイズや構成を切り替えて、設計に最適なソリューションを見つけてください。プロジェクトの要件が明確になったら、選択した設置タイプを、詳細な性能データ、操作タイプ、ガラスの種類、仕上げ、ブラインド、シャッター、アクセサリーを備えた具体的なVELUX屋根窓に絞り込んでください。

    プロジェクトで詳細な形状情報や仕様書作成に必要な製品情報が必要な場合は、CoBIMとVELUX Revitアドインを使用して設計プロセスを継続してください。


    Trio Combiを選ぶ理由とは?

    既存の屋根構造を活かしつつ、より大きな採光開口部を設けたい場合は、Trio Combiをお選びください。

    この設置方式では、屋根窓は構造的な屋根垂木の両側に設置され、垂木は窓の間に残ります。垂木は通常、内側から石膏ボードなどの内装材で仕上げられます。

    トリオコンビは、確立された実績のある設置原理です。屋根構造の構造的な整合性を維持しながら、採光、眺望、換気を向上させるための実用的で柔軟な方法を提供します。

    窓間の柔軟な雨樋により、フレーム間の距離を100~160mmに調整できるため、このソリューションは幅広い一般的な垂木寸法や勾配屋根構造に対応可能です。

    主なメリット

    - 単一の屋根窓よりも広い採光開口部
    既存の屋根構造に合わせて設計されています
    窓の間には既存の構造梁が残されている。
    - 窓間のフレーム間隔は100~160mmで柔軟に調整可能
    実用的で確立された設置原則
    - 眺望の向上と、屋外とのより強い繋がり
    - 自然換気の可能性が高まる
    - 工場で設計された設置システム
    - より速く、より簡単なインストールプロセス
    - 一貫したディテールと優れた耐候性

    ウィンドウ
    コード

    ミリメートル単位
    身長
    ミリメートル単位
    有効採光エリア
    平方メートル単位
    3 x CK02 3 × 550 = 1650 778 3 × 0.22 = 0.66
    3 x CK04 3 × 550 = 1650 978 3 × 0.29 = 0.87
    3 x FK04 3 × 660 = 1980 978 3 × 0.38 = 1.14
    FK06 3個3 × 660 = 1980 1178 3 × 0.47 = 1.41
    FK08 3個3 × 660 = 1980 1398 3 × 0.58 = 1.74
    MK04 3個3 × 780 = 2340 978 3 × 0.47 = 1.41
    MK06 3個3 × 780 = 2340 1178 3 × 0.59 = 1.77
    MK08 3個3 × 780 = 2340 1398 3 × 0.72 = 2.16
    MK10 3個3 × 780 = 2340 1600 3 × 0.85 = 2.55
    3 x PK06 3 × 940 = 2820 1178 3 × 0.75 = 2.25
    3 x PK08 3 × 940 = 2820 1398 3 × 0.92 = 2.76
    SK06 3個3 × 1140 = 3420 1178 3 × 0.95 = 2.85
    SK08 3個3 × 1140 = 3420 1398 3 × 1.16 = 3.48



    仕様
    • Variant content flashing:

      Flashing part Nr. 1

      • One top flashing section with foam gasket and tile support 
      • Two side frame covers 
      • One side section with drainage gutter and foam gasket 
      • One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket 
      • One bottom frame cover 
      • One low-lying middle gutter (flexible a-distance from 100-160 mm) 
      • One insulation frame BDX 
      • One underfelt collar BFX with drainage gutter

      Flashing part Nr. 2

      • One top flashing section with foam gasket and tile support 
      • Two side frame covers 
      • One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket 
      • One bottom frame cover 
      • One low-lying middle gutter (flexible a-distance from 100-160 mm) 
      • One top flashing section with foam gasket and tile support 
      • One insulation collar BDX 
      • One underfelt collar BFX with drainage gutter

      Flashing part Nr. 3

      • One top flashing section with foam gasket and tile support
      • Two side frame covers
      • One bottom frame cover
      • One side section with drainage gutter and foam gasket
      • One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket
      • One insulation collar BDX
      • One underfelt collar BFX with drainage gutter

      Additional installation products needed:

      - Vapour barrier collar BBX, 3 x BBX 0000

      Variant content BBX 0000

      - 1 vapour barrier collar
      - 1 roll of tape (width = 60 mm)
      - 1 bag with 8 screws (Torx 15)
      - 1 installation tool
      - Installation instructions


      The windows in the installation can be selected according to the functional needs.

    技術仕様
    • Unique refIT-trio-combi
    • コレクションセットWindows
    • コレクションInstallation Types
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-07-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルパイン材
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass2015詳細Roof window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows