製品の公開
IT Triplet
IT Triplet
IT Triplet
IT Triplet
IT Triplet
    VELUX roof windows

    IT Triplet

    Google翻訳”,

    窓が3つ並んでおり、フレーム間隔は18mm、EBY製中間垂木を使用。

    インストールタイプ- オブジェクトタイプの説明

    VELUXの既成設置ソリューションを活用することで、初期設計プロセスを迅速化できます。

    プロジェクトの初期段階で詳細な製品仕様を決定する前に、設置タイプを使用して、自然光のコンセプト、屋根のレイアウト、窓のサイズ、屋根窓の配置などを迅速に検討できます。

    これらの軽量BIMオブジェクトは、コンセプト設計および概略設計段階向けに特別に開発されています。形状と製品情報は意図的に簡素化されており、空間、採光、プロポーション、および全体的な設計意図に集中できると同時に、その後のプロジェクト開発における最大限の柔軟性を維持できます。

    さまざまな屋根窓のサイズや構成を切り替えて、設計に最適なソリューションを見つけてください。プロジェクトの要件が明確になったら、選択した設置タイプを絞り込み、詳細な性能データ、操作タイプ、ガラスの種類、仕上げ、ブラインド、シャッター、アクセサリーなどを備えた具体的なVELUX屋根窓へと絞り込んでください。

    プロジェクトで詳細な形状情報や仕様書作成に必要な製品情報が必要な場合は、CoBIMとVELUX Revitアドインを使用して設計プロセスを継続してください。

    トリプレットを選ぶ理由とは?

    3つの屋根窓を組み合わせて、採光効果の高い一体的な採光ソリューションを実現しつつ、窓の間に専用の構造要素を設けたい場合は、Tripletをお選びください。

    トリプレット設置タイプでは、屋根窓の間にVELUX EBY製のプレハブ式支持垂木を配置します。この支持垂木は窓枠の形状に合わせて設計されており、現場での施工に頼ることなく、ガラス部材間の滑らかで均一な移行を実現します。

    この設置タイプを使用すると、設計の初期段階で、3連窓構成の採光ポテンシャル、プロポーション、建築的な影響を迅速に評価できます。連携システムにより、最初から全体のソリューションを視覚化できるだけでなく、ガラスの種類、操作方法、仕上げ、ブラインド、シャッター、付属品などをプロジェクトの後半で最終決定する柔軟性も維持できます。

    単一の屋根窓と比較して、トリプレットはガラス面積が大幅に広く、採光量が増加し、空への眺望が向上し、自然換気の可能性も高まります。

    一体型設置パッケージは、水切り板、EBY製支持垂木、断熱フレーム、下地フェルトカラーを一つの統合ソリューションに組み合わせることで、耐久性、耐候性、そして視覚的な統一性を備えた仕上がりを実現します。

    主なメリット

    - 単一の屋根窓よりも広い採光開口部
    - 窓間のフレーム間隔は最低18mm
    - 窓間の専用VELUX EBYサポート垂木
    - 一貫した建築的外観
    - 自然換気の可能性が高まる
    - 工場で設計された設置システム
    - より速く、より簡単なインストールプロセス
    - 一貫したディテールと優れた耐候性



    ウィンドウ
    コード

    ミリメートル単位
    身長
    ミリメートル単位
    有効採光エリア
    平方メートル単位
    3 x CK02 3 × 550 = 1650 778 3 × 0.22 = 0.66
    3 x CK04 3 × 550 = 1650 978 3 × 0.29 = 0.87
    3 x FK04 3 × 660 = 1980 978 3 × 0.38 = 1.14
    FK06 3個3 × 660 = 1980 1178 3 × 0.47 = 1.41
    FK08 3個3 × 660 = 1980 1398 3 × 0.58 = 1.74
    MK04 3個3 × 780 = 2340 978 3 × 0.47 = 1.41
    MK06 3個3 × 780 = 2340 1178 3 × 0.59 = 1.77
    MK08 3個3 × 780 = 2340 1398 3 × 0.72 = 2.16
    MK10 3個3 × 780 = 2340 1600 3 × 0.85 = 2.55

    仕様
    • Variant content flashing:
      - One top flashing section with foam gasket and tile support
      - Four side sections with foam gaskets
      - One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket
      - One high-lying middle gutters
      - Four side frame covers
      - Two bottom frame covers
      - Clips, nails and screws
      - Fixing brackets
      - One installation set BDX 2000

      Variant content EBY Rafter

      (the number of EBY rafters, is calculated in connection to the selected window height)

      - 1 support rafter
      - 2 brackets for fixing the rafter to the trimmers
      - 1 roll of weather strip (3.0 x 12.2 x 3000 mm)
      - 1 bag of fittings marked "EBY W" with 17 screws PH 4.5 x 40 mm
      - Installation instructions

      Additional installation products needed:

      - Vapour barrier collar BBX,  3 x BBX 0000

      Variant content BBX 0000

      • 1 vapour barrier collar
      • 1 roll of tape (width = 60 mm)
      • 1 bag with 8 screws (Torx 15)
      • 1 installation tool
      • Installation instructions


      The windows in the installation can be selected according to the functional needs.

    技術仕様
    • Unique refIT-triplet
    • コレクションセットWindows
    • コレクションInstallation Types
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-07-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルパイン材
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass2015詳細Roof window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows