製品の公開
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR
    VELUX roof windows

    Sun Tunnel Sloped Roof - TWF/TWR/TLF/TLR

    5つ星のうち4.54.5(23 レビュー)
    Google翻訳”,

    サントンネルは、VELUXルーフウィンドウの設置が不可能または適切でない廊下、階段の吹き抜け、バスルームなどの家の領域に自然光を向けるように設計されています。それらは15-60°の屋根勾配に設置することができます。

    このシステムには、板ガラスのルーフライトと統合されたフラッシング、柔軟または剛性のトンネル、および2層のつや消し天井ディフューザーが組み込まれています。

    長さが0.9mから1.7mの場合は、リジッドオプションをお勧めします(トンネル延長セクションを使用して最大6.0mまで延長できます)。

    0.4mから1.5mの長さの場合は、柔軟なオプションをお勧めします。

    フレームと一体型フラッシングはポリウレタンまたはラッカー仕上げのアルミニウムでできており、サッシと天井のディフューザーはプラスチックでできています。すべての材料はメンテナンスフリーです。

    VELUXサントンネルサントンネルデイライトチューブ


    仕様
    • External frame sizes:
      TWR 0K10  -  370mm wide x 370mm high
      TLR 0K10  -  370mm wide x 370mm high
      TWR 0K14  -  460mm wide x 460mm high
      TLR 0K14  -  460mm wide x 460mm high
      TWF 0K14  -  460mm wide x 460mm high
      TLF 0K14  -  460mm wide x 460mm high

      Product Information:
      TWR 0K10  -  10” (250mm) diameter tunnel – rigid  -  to suit tiles up to 120mm in profile
      TLR 0K10  -  10” (250mm) diameter tunnel  -  rigid  -  to suit slate up to 8mm thick
      TWR 0K14  -  14” (350mm) diameter tunnel  -  rigid  -  to suit tiles up to 120mm in profile
      TLR 0K14  -  14” (350mm) diameter tunnel  -  rigid  -  to suit slate up to 8mm thick
      TWF 0K14  -  14” (350mm) diameter tunnel  -  flexible  -  to suit tiles up to 120mm in profile
      TLF 0K14  -  14” (350mm) diameter tunnel  -  flexible  -  to suit slate up to 8mm thick

      Finishes:
      TWF/TWR
      Frame – Moulded polyurethane Sash – Plastic Graphite Black (NCS standard colour: S 8505-B20G, nearest RAL standard colour: 9011.
      TLF/TLR
      Frame – Lacquered aluminium Sash – Plastic Dark Grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour: 7043.

      All
      Ceiling Diffuser Unit – Plastic White (NCS standard colour 1000-N, nearest RAL standard colour: 9003.


    技術仕様
    • Unique refST-sloped
    • コレクションセットPremium Sun Tunnels
    • コレクションSun tunnel sloped roof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スカイライトチューブ

    対応地域

    南アメリカ ヨーロッパ オセアニア アジア 北米