商業用天窓の革命
VELUXは、新しいVELUX Dynamic Domeの導入により、商業用天窓市場に革命をもたらしました。これは、業界の専門家の構造的要求と建築的に進歩的な設計のバランスをとる革新的な製品です。
ダイナミックドーム天窓の利点
光収穫
VELUXダイナミックドームの側壁は、より多くの太陽光を集めて屋内に移動するために、暗い時間帯(朝と夕方)の太陽の角度に厳密に一致するように設計されています。ダイナミックドームも背が高く(天窓の全幅の30%)、光の透過率を高めるために最適化されています。さらに、当社の革新的なクリアスムースアウタードームオーバーホワイトプリズムインナードームデザインは、100%の拡散を提供すると同時に、競合他社のデザインよりも最大20%多くの光を提供します。
業界をリードする強み
八面体の形状に基づいて隆起とリブの繰り返しパターンを統合することにより、VELUXダイナミックドームは視覚的に素晴らしい建築デザインの中で妥協のない強さを提供します。当社のグレージングも最高級の熱可塑性材料から設計されており、軽量と高強度の業界で最も堅牢な組み合わせとなっています。
競争力のある市場価格
コストを削減するために、VELUXは大量生産プロセスを利用しています。また、VELUXダイナミックドームのコンパクトな入れ子の性質により、トラック1台あたりより多くの天窓を出荷することができます(貨物の複合節約が可能になります)。乾式設置方法により、縁石テープとシリコーンに関連するコストも排除されます。
比類のない建築の優雅さ
間違いなく、市場に出回っている他の商用天窓は、VELUXダイナミックドームのユニークなデザインと建築の優雅さに匹敵するものはありません。
優れた水管理
雨樋内に凝縮物を集めることができるほとんどの市販の天窓とは異なり、VELUXダイナミックドームは、天窓の外部に凝縮物を排出するフェイルセーフ独自のウィッキングシステムを利用しています。また、一体型のインナーフレームを採用し、優れた耐久性(漏れのあるコーナー溶接の必要性を排除)と50年のシリコンを実現しています。
安全なサーマルシール
VELUXダイナミックドームは、100%熱的に壊れた天窓フレームを備えた侵入不可能なウォーターバリアを提供するカプセル化設計を組み込んでおり、それによって内面を外気温から隔離します。この「温かみのあるデザイン」は、凝縮を事実上排除すると同時に、空気、水、虫の侵入を防ぐために縁石に安全な天候シールを提供します。
対応地域
| オセアニア | 北米 | 南アメリカ |
|---|---|---|
アメリカ領サモア | アメリカ合衆国 | チリ |
ウォリス・フツナ | カナダ | |
キリバス | メキシコ | |
グアム | ||
クック諸島 | ||
サモア | ||
ソロモン諸島 | ||
ツバル | ||
トケラウ | ||
トンガ | ||
ナウル | ||
ニウエ | ||
ニューカレドニア | ||
ニュージーランド | ||
ノーフォーク島 | ||
バヌアツ | ||
パラオ | ||
ピトケアン諸島 | ||
フィジー | ||
フランス領ポリネシア | ||
マーシャル諸島 | ||
ミクロネシア連邦 | ||
北マリアナ諸島 | ||
合衆国領有小離島 | ||
東ティモール |