VFAおよびVFBは、15〜55°のルーフピッチでセンターピボットまたはトップハングルーフウィンドウの下に追加としてファサードに垂直に設置できる傾斜および回転要素です。
サッシは、サッシの側面に配置されたハンドルから内側に開きます。 VFAは左側(内側から見た場合)にヒンジで固定され、VFBは右側(内側から見た場合)にヒンジで固定されているため、脱出/救助の開口部に適しています。
VFAとVFBの窓は、さらに多くの日光を取り入れ、立っているときや座っているときに素晴らしい景色を眺めることができます。
フレームとサッシュは、含浸と水性アクリルクリアラッカーまたは白いペンキの層でコーティングされた高品質の積層パインウッドで作られています。
外部の窓にはメンテナンスフリーのカバーパーツが付いています。
| サイズ : | 外部フレーム W x H:mm | 効果的な日光 面積:m² |
| MK35 | 780 x 954 | 0.44 |
| MK36 | 780 x 1154 | 0.56 |
| MK38 | 780 x 1374 | 0.69 |
| PK35 | 942 x 954 | 0.56 |
| PK36 | 942 x 1154 | 0.71 |
| PK38 | 942 x 1374 | 0.88 |
| SK35 | 1140 x 954 | 0.70 |
| SK36 | 1140 x 1154 | 0.90 |
| SK38 | 1140 x 1374 | 1.11 |
VELUXルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウ天窓天窓エクステンションエクステンション
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オランダ |
クロアチア共和国 |
スイス |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フランス |
ブルガリア |
ベルギー |
ポーランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ポルトガル |
ラトビア |
リトアニア |
ルーマニア |
ロシア |