製品の公開
Vertical Pinewood Window Element Bottom-hung - VFE
Vertical Pinewood Window Element Bottom-hung - VFE
Vertical Pinewood Window Element Bottom-hung - VFE
Vertical Pinewood Window Element Bottom-hung - VFE
Vertical Pinewood Window Element Bottom-hung - VFE
Vertical Pinewood Window Element Bottom-hung - VFE
Vertical Pinewood Window Element Bottom-hung - VFE
Vertical Pinewood Window Element Bottom-hung - VFE
Vertical Pinewood Window Element Bottom-hung - VFE
Vertical Pinewood Window Element Bottom-hung - VFE
    VELUX roof windows

    Vertical Pinewood Window Element Bottom-hung - VFE

    5つ星のうち4.64.6(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    VFEは、15〜55°の屋根ピッチでセンターピボットまたはトップハングルーフウィンドウの下に垂直に取り付けることができる追加のボトムハングエレメントです。

    窓要素は、床とルーフウィンドウの下部の間の垂直方向のスペースを埋めて、より自然な日光と新鮮な空気でより広大な景色を提供します。
    VFEウィンドウは、さらに多くの日光を取り入れ、立っているときや座っているときに素晴らしい景色を提供します。

    サッシは、サッシの上部に配置されたハンドルから内側に開きます。開口部は約です。 115mm。外側のガラス板を掃除するために、サッシを45°まで開くことができるツールが窓に付属しています

    フレームとサッシュは、高品質のラミネートされた松材でできており、含浸剤と白いペンキの水性アクリルクリアラッカーの層でコーティングされています。

    外部の窓にはメンテナンスフリーのカバーパーツが付いています。




    サイズ
    外部フレーム
    W x H:mm
    効果的な日光
    面積:m²
    MK31 780 x 600 0.23
    MK35 780 x 954 0.44
    MK36 780 x 1154 0.56
    MK38 780 x 1374 0.69
    PK31 942 x 600 0.29
    PK35 942 x 954 0.56
    PK36 942 x 1154 0.71
    PK38 942 x 1374 0.88
    SK31 1140 x 600 0.36
    SK35 1140 x 954 0.70
    SK36 1140 x 1154 0.90
    SK38 1140 x 1374 1.11
    UK31 1340 x 600 0.44
    UK35 1340 x 954 0.85
    UK36 1340 x 1154 1.08
    UK38 1340 x 1374 1.34


    VELUXルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウ天窓天窓エクステンションエクステンション


    仕様

    • Finishes:
      Internal - White-painted finished with triple coat,
      White Painted (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003). 
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts. 
      Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    技術仕様
    • Unique refVFE
    • コレクションセットSpecial function
    • コレクションVertical extension
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-06
    • エディション4
    関連
    • 主なマテリアルパイン材
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ 南アメリカ アジア 北米