製品の公開
EcoSky - Double Dome Skylight
VELUX roof windows

EcoSky - Double Dome Skylight

Google翻訳”,

Wascoは、革新的な新しいEcoSkyシリーズを発表しました。これは、グリーンでグレアのないユニットで、SHGCが0.34と低く、VLTが高く、使用可能なLUXを最大限に提供する高品質の拡散光を提供します(EcoSky3モデル)。

当社のAcrylite®サテンスカイグレージングは、太陽熱の増加を大幅に低減する強力な太陽反射板である革新的なアクリルシートであり、暑い気候と寒い気候の両方に理想的です。サテンスカイは、衝撃が修正され、赤外線が遮断され、光が拡散し、100%ヘイズホワイトになっています。

当社のAcrylite®サテンスカイグレージングは、太陽熱の増加を大幅に低減する強力な太陽反射板であり、暑い気候と寒い気候の両方に理想的です。サテンスカイは、衝撃が修正され、赤外線が遮断され、光が拡散し、100%ヘイズホワイトになっています。

  • 100%ヘイズ–優れた光拡散
  • 赤外線ブロッカーを備えた衝撃修正された白いアクリルアウタードームを利用

カーブマウント(ECS)またはデッキマウント(ECA)で利用可能



Wasco Skylightsでは、さまざまな色とスタイルのエネルギー効率の高い天窓をお客様に提供することに専念しています。当社の商業用および家庭用採光ソリューションは、自然光をたっぷり使って環境を明るくしながら、家庭やビジネスのエネルギーコストを節約するのに役立ちます。環境へのメリットを提供することに加えて、当社の製品は、あらゆる建物の美観を改善し、あなたの家に見事なデザイン要素を追加するように設計されています。私たちの家の天窓は多くのスタイルで利用可能であり、お客様は平らな屋根や傾斜した屋根に適した天窓を簡単に見つけることができます。さまざまなピラミッド型およびプラスチック製のドーム型天窓の設計で提供される機能には、ハリケーンに強いガラス、電動ベントシステム、温度制御、雨センサーなどがあります。
技術仕様
  • Unique refwasco-ecosky
  • コレクションセットSkylights
  • コレクションHorizon Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井
  • IFC分類窓
  • ETIM コードEC003112
  • ETIM 名Skylight
  • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
  • Uniclass2015詳細Skylights
  • MasterFormat 2014 コード08 62 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDomed Unit Skylights
  • OmniClassNumber23-17 17 13 11
  • OmniClassタイトルDomed Unit Skylights

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ