製品の公開
Thermalized Fixed Acrylic Domed Unit Skylight
VELUX roof windows

Thermalized Fixed Acrylic Domed Unit Skylight

Google翻訳”,

WascoカーブマウントまたはデッキマウントThermalized®Solar-EnergySkydomes®は、さまざまなドームまたはピラミッドスタイルで卓越した照明と熱性能を提供します。これらの省エネスカイウィンドウは、固定ユニットのプラスチックガラス天窓で最高のパフォーマンスを提供します。

固定ユニットは、落下保護、ハリケーン定格、および耐爆風グレージングでも利用できます。

カーブマウント

モデルCSおよびCSPカーブマウント熱化スカイドーム:

  • 1-1/2インチの厚さの現場で構築または事前に製造された縁石で使用する場合
  • スカイドームユニットは、ステンレス鋼のネジと高性能ウェザーシールで完全に組み立てられています
  • 熱溶接されたワンピースの縁石フレーム構造:共押し出しウェザーシール、一体型凝縮樋、カウンターフラッシュ下向き脚を備えた重いビニール押し出し縁石フレーム
  • アルミニウム押し出しヘリアーク溶接リテーナーフレーム
  • オプションの銅クラッドが利用可能
  • グレージングは、シングルまたはダブルドームとして熱成形アクリルで利用可能です
  • 利用可能な安全スクリーン
デッキマウント

モデルCAおよびCAPデッキマウント熱化スカイドーム:

  • スカイドームユニットは、耐食性ネジと高性能ウェザーシールで完全に組み立てられています
  • 共押出しウェザーシール、一体型凝縮樋、断熱アルミニウム縁石の内外皮用のロックシステムを備えた重ビニール押出し縁石
  • カーブの高さは4インチ、9インチ、または12インチで利用可能
  • オプションの銅クラッドが利用可能
  • アルミニウム製の縁石と押し出し成形されたリテーナフレームのコンポーネントには、長期的な信頼性のためにヘリアーク溶接されたコーナーがあります
  • グレージングは、シングルまたはダブルドームとして熱成形アクリルで利用可能です
  • 利用可能な安全スクリーン


Wasco Skylightsでは、さまざまな色とスタイルのエネルギー効率の高い天窓をお客様に提供することに専念しています。当社の商業用および家庭用採光ソリューションは、自然光をたっぷり使って環境を明るくしながら、家庭やビジネスのエネルギーコストを節約するのに役立ちます。環境へのメリットを提供することに加えて、当社の製品は、あらゆる建物の美観を改善し、あなたの家に見事なデザイン要素を追加するように設計されています。私たちの家の天窓は多くのスタイルで利用可能であり、お客様は平らな屋根や傾斜した屋根に適した天窓を簡単に見つけることができます。さまざまなピラミッド型およびプラスチック製のドーム型天窓の設計で提供される機能には、ハリケーンに強いガラス、電動ベントシステム、温度制御、雨センサーなどがあります。
技術仕様
  • Unique refwasco-thermal_fixed
  • コレクションセットSkylights
  • コレクションSkylight Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井