製品の公開
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT

    Google翻訳”,

    CeraplusSafeサーモスタットシンクミキサーリムに取り付けられた背の高いスイベルスパウト-クローム

    仕様
    • Kitchen thermostat DN 15. Single hole. Swivel spout. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handles with permanent red/blue marking. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Sound level according to standard DIN 4109, Group 1.

    技術仕様
    • Unique refA5545
    • コレクションセットCERAPLUS SAFE
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)116
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)625
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)2.56
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_82
    • Uniclass2015詳細Sink manual water supply sets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings