製品の公開
VERSATEX Sheet
VERSATEX Sheet
VERSATEX Sheet
VERSATEX Sheet
    VERSATEX

    VERSATEX Sheet

    Google翻訳”,

    VERSATEX シートは、実際の厚さが 1/4 インチから 1 1/2 インチまでの範囲で提供されており、すべて最先端の方法を使用して製造されているため、許容誤差を競合他社の半分に抑えることができます。その結果、一貫性が保たれ、より簡単で高品質の加工が可能になります。トリムボードと同様に、長さに合わせてカットされたシートも単位数量で提供しています。

    仕様
      • Custom lengths available in “Smartpack” quantities
      • 1 1/2” are subject to extended lead times
      • 5′ wide Sheets available in certain sizes and special quantities
      • All sizes except 1/4”, 1 1/4″ and 1 1/2″ thicknesses available in Timber Ridge
      • Beaded Sheets available in T&G profiles
      • Like our trimboards, we also offer cut-to-length sheets in unit quantities. VERSATEX features the most comprehensive sheet stock available, ranging from as thin as 1/4” to a full 1 1/2”.
      • The sky is the limit for the creative applications of smooth VERSATEX Sheets, and these panels won’t fade or yellow in the sunlight.
    技術仕様
    • Unique refversatex-sheet
    • コレクションセットPVC Trim
    • コレクションSheet Board
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-17
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
    • MasterFormat 2014 コード06 82 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Trim
    • OmniClassNumber23-15 15 31
    • OmniClassタイトルWall Specialties and Trim

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品