Impact-R 7™は、Versico Roofing Systems社が誇る屋根断熱材の最高性能製品です。標準的なポリイソシアヌレート断熱材の1インチあたり5.7に対し、Impact-R 7は1インチあたりR-7の断熱性能を実現。しかも、標準的なポリイソシアヌレート断熱材より17%薄いプロファイルで同等の断熱性能を発揮するため、トラックの積載量を削減し、資材の取り扱いを簡素化し、設置作業をより簡単かつ効率的に行うことができます。
冷蔵倉庫用途に最適。冷蔵倉庫環境では、極めて高い断熱性能が求められます。ImpactR-7は、その要求に応えるべく開発されました。氷点下環境下でも優れた性能を発揮するように設計されており、最も重要な箇所で安定した高効率断熱を実現します。熱伝達を最小限に抑えることで、ImpactR-7は冷凍システムの負荷を軽減し、長期的な省エネルギー効果をもたらします。
特徴:
材料を減らす
短い留め具
トラックの減少
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |