VersiFleece RapidLockについて この省力化を実現する取り付け方法は、接着剤を使用せずにEPDM、TPO、またはPVCシステムを完全に接着します。RapidLock(RL)システムは、VELCRO®ブランドの接着ソリューションを利用して、従来の完全接着システムと同等の性能を実現します。RapidLockは、従来の接着剤と比較して最大80%、従来のVersiFleeceシステムと比較して最大25%の省力化を実現します。
対応地域