VersiWeld® Plus TPOは、Versico社製のTPOメンブレンの中で最も厚く、耐久性に優れ、長持ちする製品です。標準タイプとフリース裏地タイプがあり、優れた長期耐久性と、雹や穿孔に対する抜群の耐性を備えています。また、厚みのあるメンブレンに含まれる耐候性成分の量が多いため、紫外線に対する耐性も非常に優れています。
特徴と利点
- VersiWeld Plusメンブレン向けに、強化された保証パッケージをご用意しています。
- パンク保証あり
- 白色膜には10年間の反射率保証が付いています。
- 30年間の金額制限なしの防水保証が利用可能です
- 保証対象は、メンブレン、断熱材、留め具、および終端部です。
- 保証は偶発的なパンクを対象としています
- 時速120マイルまでの風害補償
- 最大2インチまでの雹害補償
- 保証対象システムは、Versico社が供給する製品を使用し、Versico社認定施工業者によって設置されます。
- システムは、訓練を受けたVersicoフィールドサービス担当者によって、Versicoの仕様に適合しているかどうか検査されます。
- VersiWeld Plus TPO屋根システムのあらゆるディテールは、長期的な性能を考慮して設計されています。
- VersiWeld Plus TPOは、Versicoの先進的なOctaGuard XT耐候性パッケージを採用しています。
- 80ミル厚のVersiWeld Plus TPOには、紫外線劣化や熱暴露に対する保護を強化するために、OctaGuard XTがより多く含まれています。
- VersiWeld Plus TPOへのアップグレードは、設置システムの総コストをわずか8%しか増加させません。
- 改修により屋根の寿命を最大33%延ばすことができます