製品の公開
VersiFlex™ FRS PVC

VersiFlex™ FRS PVC

Google翻訳”,

Versico社のVersiFlex FRS PVCは、液体接着剤を用いた全面接着工法専用の、高度な配合による熱溶着可能なPVCメンブレンです。長期にわたる耐候性と性能を実現するように設計されており、厚みのあるPVCベースの上下層がメンブレン内部のグラスファイバー補強材を包み込み、寸法安定性を高めています。メンブレンの滑らかな表面は、恒久的な溶着を容易にし、均一で防水性の高い一体型の屋根構造を実現します。

特長と利点: VersiFlex FRS PVCメンブレンは、最小厚さ仕様を上回るように製造されており、優れた耐火性と耐薬品性を備えています。完全に配合された一体型トッププライは長期的な耐候性を実現し、ポリマー全体に施された抗菌保護により、カビ、白カビ、藻類の繁殖に対する耐性が向上します。このメンブレンはASTM D4434タイプIIの要件を満たしているか、それを上回っており、高い柔軟性と幅広い溶接範囲を備えているため、設置が容易になり、信頼性の高い均一な継ぎ目を作ることができます。

技術仕様
  • Unique refversiflex-frs-pvc
  • コレクションセットMembranes
  • コレクションPVC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG019610
  • ETIM 名Roofing materials
  • Uniclass2015コードPr_25_57_51
  • Uniclass2015詳細Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • MasterFormat 2014 コード07 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31
  • OmniClassタイトルRoof Membranes

対応地域

北米
アメリカ合衆国