製品の公開
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection
    vertisol

    Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Memphis Collection

    Google翻訳”,

    バーティソルウォール メンフィスコレクション

    独自の個性を持つ織物製のカバーは、どんな部屋にも無限のアレンジの可能性を提供します。
    個性があり、デザイン性と機能性に優れた生地。

    機能性とデザイン性の完璧な融合。最高レベルの試験で得られた優れた結果により、バーティソルウォールは公共空間とプライベート空間の両方において、最も需要の高い壁材ソリューションの一つとなりました。

    1) Vertisolの壁の色調は、Vertisolの建築向けテキスタイルソリューションすべてに見られます。

    2)バーティソルウォールは、優れた耐摩耗性と高い耐久性を備えた繊維壁ソリューションです。

    3)バーティソル壁は独立した研究所による試験を受け、すべてのケースで良好な結果が得られています。最も厳しい防火基準であるBS2D0にも適合しています。

    4)バーティソル壁は、次亜塩素酸ナトリウムやその他の洗剤を使用しても簡単に洗浄できます。

    5) Vertisol Wallは、特定のPVC製品に使用され、人体に有害となる可能性のある成分であるフタル酸エステルを含まない製品です。

    6)5つのコレクションを通して、幅広い色と質感をお楽しみいただけます。各コレクションは独自の個性とカラーパレットを持ち、あらゆる種類のプロジェクト制作のために特別にデザインされています。

    vertisolに連絡する

    仕様
    • Composition: 80% PVC + 20% PES + PP backing

      Weight (g/m2): 415 +/- 10%

      Thikness (mm): 0.65 mm +/- 10%

      Light Fastness: EN ISO 105-B02 (escala azules 1-8) 7/8

      Fire classification: EN 13501-1, b-s1,d0

      Abrasion resistence: EN ISO 12947 >100000 ciclos

      Roll width: 100 cm

      Roll Length: 900 cm

      CE Certification: EN 15102:2007 , 2895-CPR-SH00888

    技術仕様
    • Unique refvertisolwall-memphis
    • コレクションセットvertisolwall
    • コレクションMemphis Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ