製品の公開
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Wicker Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Wicker Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Wicker Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Wicker Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Wicker Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Wicker Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Wicker Collection
Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Wicker Collection
    vertisol

    Vinyl Wall Covering - vertisolwall - Wicker Collection

    Google翻訳”,

    vertisolwall ウィッカー織りコレクション

    独自のアイデンティティを持った織物カバーリングで、お部屋をドレスアップする無限の提案を提供します。
    個性と高いデザイン性、機能性を兼ね備えたファブリックです。

    機能性とデザイン性の完璧な組み合わせ。最高のテストで得られた優れた結果により、バーティソルウォールは、公共スペースとプライベート環境の両方で最も需要の高い壁紙ソリューションの 1 つに変わりました。

    1)バーティソルの壁のトーンは、すべてのバーティソルの建築用テキスタイル ソリューションに見られます。

    2)バーチソルウォールは、優れた耐摩耗性と優れた耐久性を備えたテキスタイルウォールソリューションです。

    3)バーチソルウォールは独立した研究所によってテストされており、すべてのケースにおいて満足のいく結果が得られています。最も厳しい消防法規制であるBs2d0に適合しています。

    4)バーチソルの壁は、次亜塩素酸ナトリウムやその他の洗剤を使用しても簡単に掃除できます。

    5)バーチソルウォールは、特定の PVC 製品に使用され、人体に有害な可能性がある成分であるフタル酸エステルを含まない製品です。

    6) 5 つのコレクションによる幅広い色と質感。各コレクションには、あらゆる種類のプロジェクトを作成するために特別に設計された独自のアイデンティティとカラーパレットがあります。

    vertisolに連絡する

    仕様
    • Composition: 85% PVC + 15% PES + PP backing.

      Weight (g/m2): 708 +/- 10%.

      Thikness (mm): 0.95 mm +/- 10%.

      Light Fastness: EN ISO 105-B02 (escala azules 1-8) 7/8.

      Fire classification: EN 13501-1, b-s2,d0.

      Abrasion resistence: EN ISO 12947 >100000 ciclos.

      Roll width: 100 cm.

      Roll Length: 900 cm.

      CE Certification: EN 15102:2007 , 2895-CPR-SH00886.

    技術仕様
    • Unique refvertisolwall-wicker
    • コレクションセットvertisolwall
    • コレクションWicker Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルポリエステル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ