製品の公開
Vertiv™ Liebert® AFC - The Inverter Screw Chiller Range with low-GWP Refrigerant
Vertiv™ Liebert® AFC - The Inverter Screw Chiller Range with low-GWP Refrigerant
Vertiv™ Liebert® AFC - The Inverter Screw Chiller Range with low-GWP Refrigerant
Vertiv™ Liebert® AFC - The Inverter Screw Chiller Range with low-GWP Refrigerant
    Vertiv

    Vertiv™ Liebert® AFC - The Inverter Screw Chiller Range with low-GWP Refrigerant

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    Liebert® AFC は、データ センターの効率的で信頼性の高い熱管理のために特別に設計された高性能の空冷式フリー クーリング チラーです。新しい低 GWP 冷媒とインバータ スクリュー技術を活用し、大気中への直接的および間接的な CO₂ 排出を大幅に削減し、データ センターのカーボン フットプリントを制限することを目的とした革新的なソリューションを提供します。

    仕様
    • The free cooling microchannel coil, high-efficiency EC fans, and new low-GWP refrigerant add to the increased efficiency this solution delivers. Additionally, with its Fast Restart functionality, the Liebert AFC ensures high cooling availability and reliability with quick and safe restarts after power failure. Advanced Vertiv™ Liebert® iCOM™ control provides remote monitoring and management capabilities to further increase efficiency and peace of mind.

    技術仕様
    • Unique refvertiv-afc-chillers
    • コレクションセットVertiv Heat Rejection
    • コレクションHear Rejection Condenser Units
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMild Steel
    • 副マテリアルMild Steel
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
    • IFC分類冷却装置
    • ETIM コードEG015230
    • ETIM 名Cooling systems
    • Uniclass2015コードPr_60_60_13_04
    • Uniclass2015詳細Air cooled liquid chillers
    • MasterFormat 2014 コード23 64 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルAir-Cooled Centrifugal Water Chillers
    • OmniClassNumber23-33 21 00
    • OmniClassタイトルChillers