製品の公開
Naxos Honed Quartz Countertop
Naxos Honed Quartz Countertop
Naxos Honed Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Naxos Honed Quartz Countertop

    Google翻訳”,
    モダンなデザインや大胆な都会的インダストリアルスタイルに見られるコンクリート調の質感にインスパイアされたVicostone Naxosは、明るいグレーの背景にカビ臭いような模様が入った、さらに個性的なタイルです。
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Honed

    技術仕様
    • Unique refnaxos-quartz-countertop
    • コレクションセットNatural Collection
    • コレクションNaxos BQ8864
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)65
    • 幅(inch)130
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名Natural stone tile
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework

    対応地域

    北米