製品の公開
Tyrol Quartz Countertop
Tyrol Quartz Countertop
Tyrol Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Tyrol Quartz Countertop

    Google翻訳”,

    ウルトラシーシリーズのユニークなデザインであるヴィコストーン・チロルは、淡いグレーの波模様の下に、鮮やかな動きのある濃いグレーの筋が繊細なブロンズの縁取りを添えています。このデザインは、絶え間ない海の作用によって形成された断崖絶壁の海岸線を彷彿とさせます。

    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      Super Jumbo size 345cm x 201cm (136" x 79")

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    技術仕様
    • Unique reftyrol-quartz-countertop
    • コレクションセットExotic Collection
    • コレクションTyrol BQ6705
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)65
    • 幅(inch)130
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名Natural stone tile
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework

    対応地域

    北米