製品の公開
NTX
Videotec

NTX

Google翻訳”,

NTXはIP68ステンレス鋼サーマルカメラであり、最も重要な環境条件で効率的かつ予防的な監視システムを提供するために開発されました。

NTXサーマルカメラは、画像の中央の4ピクセルに基づいて温度を検出します。高度なバージョンでは、特定の領域を定義することにより、画像の任意のポイントで特定のオブジェクトの温度を測定できます。これに加えて、放射分析機能は、温度制限を設定するオプションを提供します。これを超えると、アラームが発生します。

これらの機能は、防火が必要な場合や、産業プロセスや重要な機器の監視など、問題や障害を防ぎ、介入時間を最小限に抑えるために迅速かつ正確に何かを特定する機能が不可欠なアプリケーションで必要です。

NTXは、ビデオフィード、データ、およびアラームの集中管理に必要なすべてのデータをエクスポートし、ONVIFプロファイルT、プロファイルS、およびプロファイルQ通信プロトコルを介してVMSで利用できるようにすることができます。

NTXカメラは完全に電解研磨されたAISI316Lステンレス鋼でできており、コンパクトなデザインと軽量のおかげで際立っています。これと、すばやく接続できるため、設置と保守が容易になります。壁、天井、または欄干のモジュラーサポートが標準で提供されます。

NTXは、海軍および海軍セクター向けのロイドレジスター海洋型式認証を取得しており、鉄道用途の規格に準拠しています。 NTXは非常に頑丈で高品質であるという事実は、重要なインフラストラクチャ、発電所、および鉄道や高速道路トンネルを含む輸送部門で、海洋および産業部門で最も要求の厳しいアプリケーションに理想的であることを意味します。

仕様
  • Made of electropolished AISI 316L stainless steel
    Radiometric analysis
    Complies with ONVIF, Profile Q, Profile S and Profile T
    Digitally signed firmware
    Complies with ONVIF Security Service specifications
    Thermal camera

    Image Device: Uncooled VOx microbolometer

    Lenses: 35mm, 25mm, 19mm, 13mm, 9mm

    Resolution: 336x256 or 640x512

    Image update frequency: 7.5Hz or 30Hz

    1 input for remote reset and 1 relay output
    Power supply: 24Vdc/24Vac, PoE+
    Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +65°C (149°F)
    Quick connectors
    Built-in modular support

技術仕様
  • Unique refNTX
  • コレクションセットNTX
  • コレクションStainless steel thermal camera with radiometric functions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEC001527
  • ETIM 名Video surveillance system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86_80
  • Uniclass2015詳細Survey cameras
  • MasterFormat 2014 コード28 23 00
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance
  • OmniClassNumber23-37 15 11
  • OmniClassタイトルCameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security