製品の公開
NVX
Videotec

NVX

Google翻訳”,

NVXは、耐食性に優れたIPFULLHD超低照度カメラです。このカメラには、昼夜を問わず非常にクリアなカラービデオを録画するためのDELUXイメージングおよびエンコーディングテクノロジーが組み込まれています。

特に、カメラの光感度の向上により、DELUXテクノロジーは、非常に暗い条件でも、0.006ルクス(白黒で0.0006ルクス)の一般的な夜間条件でも、明確な色で明るい画像を取得できます。

VideotecのNVXカメラは、超低照度のデイ/ナイトフルHD 1080pで、30倍の光学ズームと60fpsの撮影速度を備えています。画像は、H.264 / AVC、MPEG4、MJPEG、またはJPEG圧縮を使用してネットワーク経由で送信でき、最大3つの同時独立したフルHDビデオストリームを使用できます。

NVX外部ハウジングは完全にAISI316Lステンレス鋼でできており、コンパクトで軽量な設計で、クイックコネクタとともに設置とメンテナンスに役立ちます。

壁、天井、または欄干の取り付けのモジュラーサポートが標準機能です。

食品業界向けに、ワイパー一体型とポリカーボネート製窓付きのバージョンがあります。

NVXは、並外れた耐食性、広い動作温度範囲、およびIP66 / IP67 / IP68/IP69保護を備えています。これらの機能は、海洋および工業地域、高速道路トンネル、鉄道用途に最適であることを意味します。


仕様
  • Camera Full HD 1080p, 30x, 60fps

    Minimum Illumination: 

    Colour: 0.006lx

    B/W: 0.0006lx

    Video compression H.264/AVC, MJPEG, JPEG and MPEG4

    Up to 3 simultaneous video streams in FULL HD

    Quick connectors

    Built-in modular support

技術仕様
  • Unique refNVX
  • コレクションセットNVX
  • コレクションFULL HD camera with DELUX technology
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEC001527
  • ETIM 名Video surveillance system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86_80
  • Uniclass2015詳細Survey cameras
  • MasterFormat 2014 コード28 23 00
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance
  • OmniClassNumber23-37 15 11
  • OmniClassタイトルCameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security