製品の公開
WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump
Videotec

WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump

Google翻訳”,
ステンレス鋼ケージ付きポリエチレンタンク最大5m(16ft)、11m(36ft)、または30m(98ft)の配送バージョンタンク内の液体不足を警告するバージョンサードパーティ製品の場合動作温度:ᅠᅠfromᅠᅠ-10°C(14°F)ᅠᅠ最大ᅠᅠ+ 60°C(140°F)使用可能な電圧(230Vac、120Vac、または24Vac)
技術仕様
  • Unique refWASPT5L
  • コレクションセットUlisse
  • コレクションPTZ cameras, Accessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)272
  • 幅(mm)257
  • 奥行き(mm)217
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEC001527
  • ETIM 名Video surveillance system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86_80
  • Uniclass2015詳細Survey cameras
  • MasterFormat 2014 コード28 23 00
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance
  • OmniClassNumber23-37 15 11
  • OmniClassタイトルCameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security