製品の公開
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.
4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.

    4045/M 4000 Series expansion module w. IDC connectors, IK07 matte-finished Stainless Steel, 5 buttons.

    Google翻訳”,

    VX2200、VX2300、IPure、GSM システム用のボタン拡張モジュール。 AISI 316 サテン スチール耐破壊性 (IK07)*、青色 LED バックライト付きネームプレート、フラット ケーブル経由で他のオプション モジュールと接続するための IDC コネクタ。動作温度 -20°C ~ +60°C。

    仕様
    • 5-button call module 4000 Series for IPure, VX2300 and GSM systems. Blue LED name cards backlighting. IDC connector for connection via flat cable (supplied) with other optional modules (maximum 8 modules for a total of 42 buttons). Satin-finished AISI 316 stainless steel plate (marine grade) that provides durability in installations subject to atmospheric agents and in the vicinity of marine environments. Vandal resistant plate with IK07 and IP65 protection rating. Operating temperature -20°/+60°C. Dimensions 103x120x43mm. 1 module.

    技術仕様
    • Unique ref4045-M
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)103
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器