製品の公開
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system
4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system

    4514RV Vandal resistant digital audio/video panel with electronic address book for IPure system

    Google翻訳”,

    IPure システム用のオーディオ/ビデオ デジタル コール パネル

    広角視野を備えたカラー CMOS カメラとキー (最大 10,000) コード 955/T 用の統合 RFID 近接リーダー。 10,000 の構成可能なアクセス コード。ブルー LED ボタンとディスプレイ バックライト、AISI 316 ステンレス鋼、耐破壊性 IK09、IP55 保護等級、ステータス信号 (話中/通話中/通信オープン/ドアオープン)。 PC (RJ-45 および Videx IP Wizard sw) を介して 10,000 ユーザーを設定可能。ユーザーコードと近接キーによるアクセス制御。設定可能なプログラミング: ドア開/会話時間、2​​ C-NO-NC ドライ接点リレー (最大 24Vac/dc - 2A)。追加のカメラ入力 1Vpp。マイク/スピーカーの調整。 RS-485 および Wiegand 接続、2 つのプログラム可能な入力。 2 モジュールのフラッシュまたは表面取り付けキット (4514RV) を備えた 4000 シリーズ モジュラー システムで取り付けます。フラッシュバックボックス付きフラッシュマウント(4514RV/F)。動作温度 -20°C ~ +60°C。 12Vdc 電源または PoE。


    仕様
    • AISI316 marine gradestainless steel

      IK09 anti-vandalism rating

      Visual and acoustic signals

      Wide angle camera

      The high-resolution colourcamera with wide angle opticsallows a wider view.

      PoE technology

      Allows power supply via UTP cable.

      Electronic address book up to 10.000 users

      Designed with an intuitive blueLED backlit display, digital callpanels handle direct calls of upto 10,000 users. The addressbook can be configured via PC.

      Integrated RFID proximity reader

      Allows opening doors with
      a proximity key, with thepossibility of configuring up to10,000 keys.

      Compatibility SIP and RTSP

      Thanks to SIP protocol support,Art.4514 can be connected tophones and VOIP switchboards,while standard RTSP protocolallows to transmit the video streamtowards compatible devices.

    技術仕様
    • Unique ref4514RV
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)240
    • 幅(mm)103
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器