製品の公開
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System
KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System

    KL7VXIP 7” Connected video intercom, hands-free full-duplex audio speaker for IPure System

    Google翻訳”,

    Klass シリーズ 7 インチ接続ビデオインターコム、IPure システム用ハンズフリー全二重オーディオスピーカー

    Klass シリーズ ビデオインターホン、組み込み Linux オペレーティング システム、7 インチ 16/9 高解像度 (1024x600 ピクセル IPS) LCD TFT フルタッチ静電容量式タッチスクリーン、3mm ガラス カバー レンズ、全二重オーディオ スピーカー、温度/湿度センサー、光センサー、近接センサー、2 つのアクティブ/低入力、ローカルでアクティブ化できる 2 つのリレー出力 (C、NO - 最大 35Vdc 50mA)、設定またはプリセット機能専用にできる 8 つのソフトタッチ ボタン: 会話/自動電源オン、ドア オープナー、インターホン通話、ビデオ カメラ/プライバシー サービスの切り替えなど。コントラスト調整、明るさ、通話音量。

    ローカル通話入力、GUI メニューから設定可能なビデオインターコム機能 (最大 1080p)。機能: GUI メニューからプログラム可能なプライバシー、天気ウィジェット、RTSP プロトコルで実装された屋外オーディオ/ビデオ ステーションまたは CCTV ビデオ カメラの切り替え、ローカルまたは Videx APP 経由で利用可能なイベント ログ、PiP 機能による CCTV 実装。

    ローカルまたは Videx APP を通じて管理できるスマート クロノサーモスタット機能。統合ブラウザ、プロトコルとのマルチ互換性: SIP 2.0、RTSP、HTTP。オプションの Wi-Fi ドングル モジュール コード DNGL。ブラケット コード KLBRW または コード KLBRB が含まれています。

    白または黒のガラスと ABS 素材。RJ-45 ポート 10/100 Mbps。IEEE 802.3af (クラス 0) PoE 電源または 12V dc - 650mA。寸法: 195x165x30mm。壁取り付け式、オプションのテーブル スタンド コード KLHFTS または コード KLHSTS。

    仕様
    • 7” TFT LCD monitor

      with high resolution capacitive touch screen and OSD menus

      Full-duplex hands free

      with optional handset

      8 freely configurable buttons

      Thermostat feature

      Intercommunication function through GUI

      PoE technology

      Allows power supply via UTP cable

      Induction coil for hearing aid users

      Surface or tabletop installation

    技術仕様
    • Unique refKL7VXIP
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-05-15
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器