製品の公開
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system
4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system

    4534X-1/M Audio/video module - 1 button for IPure system

    Google翻訳”,

    白色照明LEDを備えた広角カラーカメラを内蔵したIPureシステム用のスピーカーユニットモジュールです。スピーカー ユニットのバージョンに応じて、コール プッシュ ボタンが 0 つ、1 つ、または 2 つ含まれる場合があります。
    美術。 4534X バージョンには、内蔵近接キー リーダーも装備されています。
    ハードウェアの特徴:

    • 送信アンプとマイク。
    • 受信アンプ。
    • 電気錠と追加サービスを有効にする 2 つのリレー出力 (それぞれ 3 接点: コモン、ノーマルオープン、ノーマルクローズ)。
    • モジュールのバージョンに応じて、0 から最大 2 までの呼び出しボタン。
    ・カードネームホルダーのイルミネーションLED。
    • カメラと照明 LED。

    Electronics_Communication_Videx_Module_4534X-1-M.rfa は、4000 シリーズ デジタル コール ステーションおよび 4045/M 拡張モジュール用のフラッシュ/表面壁設置キットに適しています。

    4534X-1/M オーディオ/ビデオ モジュールをスタンドアロンで使用する場合は、ファイル Electronics_Communication_Videx_4534X-1-M.rfa を使用してください。

    仕様
    • Wide angle colour camera

      The high-resolution colour camera with wide angle optics allows a wider view.

      Visual, voice and acoustic signals

      The audio/video modules are equipped with 4 visual signalling LEDs for the deaf: busy, call in progress, communication open and door open. Acoustic signals for the visually impaired indicate a call in progress and busy status.

      Extreme durability against weather

      Matte finished stainless steel modules are made of AISI316 stainless steel (marine grade) to withstand the weather over time.

      Built-in RFID proximity reader*

      Allows opening doors with a proximity key, with the possibility of configuring up to 10.000 keys. Standard for audio/video modules.

      * Only for 4534X-0, 4534X-1 and 4534X-2

      Compatibility SIP and RTSP

      Thanks to SIP protocol support, Art.4534 can be connected to phones and VOIP switchboards, while standard RTSP protocol allows to transmit the video stream towards compatible devices.

    技術仕様
    • Unique ref4534X-1-M
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)103
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器