製品の公開
LDE163G-182 163” Full HD Direct View LED Display
ViewSonic

LDE163G-182 163” Full HD Direct View LED Display

Google翻訳”,

ViewSonic LDE163G-182は、企業、教育機関、公共の場で優れた鮮明な映像と信頼性の高いパフォーマンスを提供するように設計された、163インチのアクセスしやすいオールインワンLEDディスプレイです。あらかじめ組み込まれたコントロールボックスにより、設置が簡素化され、より軽量で統合されたシステムを実現します。軽量設計と52mmのスリムなプロファイルにより壁掛けが容易になり、99%の画面占有率により、モダンなインテリアにシームレスに溶け込む洗練されたベゼルレスデザインを実現しています。耐久性のあるGlue-on-Board(GOB)表面保護は、衝撃、ほこり、湿気に強く、IP54およびIK06の等級を満たし、人通りの多い場所でも長期間の信頼性を実現します。OSアーキテクチャは、アプリ、ネットワーク接続、ユーザーストレージへのアクセスを制限することで、シンプルで安全な操作と信頼性の高いプラグアンドプレイ体験を実現します。Q-SYS認定の互換性により、制御システムとのシームレスな統合が可能になり、統合されたAV管理とスムーズなワークフローを実現します。HDMI CECサポートにより、電源とデバイスの自動同期が可能になり、操作が簡素化されます。 600 nits の明るさと 6,500:1 のコントラスト比を備えた LDE シリーズは、会議、講義、プレゼンテーションで鮮明でインパクトのある映像を実現します。

主な特徴

  • 革新的なオールインワン統合とコントロールボックスが組み込まれており、簡単に設置できます。
  • パフォーマンスと信頼性を兼ね備えたアクセスしやすいLEDソリューション
  • GOB表面保護により衝撃、埃、湿気に強く、長期的な信頼性を実現
  • ホットスワップ可能な LED モジュールによる完全な前面メンテナンスの容易さ
  • 真のプラグアンドプレイ操作体験を実現する簡素化された OS アーキテクチャ
仕様
  • Screen Size: 163"

    Display Area (mm): 3600 (H) x 2025(V)

    Native Resolution: 1920x1080

    Panel Technology: Direct view LED

    LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)

    Bonding Wire: Copper

    Pixel Pitch (mm): 1.88

    Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)

    Contrast Ratio (typ.): 6500:1

    Color Temperature: 3000K-10000K

    Orientation: Landscape

    Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170

    LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours

    Embedded OS: Simplified OS

    Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)

    HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p

    Horizontal Frequency: 31K-94kHz

    Vertical Scan Rate: 56-85Hz

技術仕様
  • Unique refLDE163G-182-full-hd-dvled-display
  • コレクションセットDisplays
  • コレクションDirect View LED Displays
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_75_75_15_24
  • Uniclass2015詳細Display screen monitors
  • MasterFormat 2014 コード27 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
  • OmniClassNumber23-37 19 13
  • OmniClassタイトルLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors