製品の公開
CDE8630 - 86" Display, 3840 x 2160 Resolution, 450 cd/m2 Brightness
CDE8630 - 86" Display, 3840 x 2160 Resolution, 450 cd/m2 Brightness
CDE8630 - 86" Display, 3840 x 2160 Resolution, 450 cd/m2 Brightness
    ViewSonic

    CDE8630 - 86" Display, 3840 x 2160 Resolution, 450 cd/m2 Brightness

    Google翻訳”,

    ViewSonic CDE8630 デジタル ディスプレイを使用すると、プレゼンテーションを合理化し、コラボレーションを強化し、成功を収めることができます。従業員がオフィスにいるか、リモートで働いているかにかかわらず、ViewBoard Cast™ 画面共有ソフトウェアと、最大 4 人の参加者が接続してコンテンツを共有できる myViewBoard ® Display アプリのおかげで、迅速かつ簡単なコミュニケーション方法を享受できます。周囲光が強い部屋でも最大限の視認性を実現するために、これらのディスプレイは、驚くべき 4K Ultra HD 解像度、高輝度、25% の高ヘイズアンチグレア画面を備えています。さらに、これらのオールインワン ディスプレイは、PC やメディア プレーヤーを必要とせずにスムーズなコンテンツ再生を実現する強力で安全な組み込みプラットフォームのおかげで、設置とメンテナンスを簡素化します。

    複数の接続方法と共有方法

    ネットワーク経由でワイヤレスで接続するか、ディスプレイに直接接続します。 ViewBoard Cast™ 画面共有ソフトウェアと Web ベースの myViewBoard ® Display アプリを使用すると、使用している OS プラットフォーム (Windows、MacOS、 Chrome OS、Android、iOS)。さらに、AirPlay、Miracast、およびオプションの ViewBoard Cast ボタンはすべて、ワイヤレスおよびソフトウェアレスのキャスト オプションを提供します。

    AV コントロール システムの相互運用性

    これらのディスプレイは、Crestron Connected® に加え、シームレスな統合に関して Extron および AMX 認定を受けています。ネットワーク管理者は、オン/オフ、入力の切り替え、ファームウェアやセキュリティのアップデートのプッシュ、ディスプレイからのステータスの取得などの制御信号の送信機能を利用して、常に制御できます。

    集中デバイス制御マネージャー

    IT 管理者にとって、ネットワーク上に存在する何百ものデバイスやディスプレイを管理するのは困難です。使いやすい Web ベースのアプリケーションである myViewBoard Manager を使用することで、IT 部門は集中管理されたダッシュボードからすべてのディスプレイを安全にセットアップ、管理、保守できるようになりました。

    簡単なコンテンツ共有

    myViewBoard™ Display はクラウドベースのクライアント不要のアプリで、追加のソフトウェアのインストールを心配することなく、世界中のどこからでも画面を共有できます。あるいは、ViewBoard Cast™ を使用すると、コンテンツをモバイル デバイスからローカル エリア ネットワーク経由でディスプレイに直接ストリーミングでき、タッチバック機能や画面分割機能が含まれます。

    素晴らしく美しい画質

    4K 解像度、高輝度、25% のハイヘイズアンチグレアガラス処理を備えたこれらのディスプレイは、あらゆる屋内環境で明るく鮮明な画像を提供します。

    強力で安全な組み込みプラットフォーム

    このディスプレイは、PC やメディア プレーヤーを必要とせずにスムーズなコンテンツ再生を提供しながら、複数のタスクを同時に実行できます。組み込み SoC は、PC のようなパフォーマンスとアプリを実行するためのパワーを提供し、強化されたカスタム Android OS ファームウェアは、未知のソースがシステムにインストールされるのを防ぎ、ウイルスやセキュリティ侵害からディスプレイを保護します。

    仕様
    • UPC766907017502
      Display TypeLCD
      Screen Size86
      Viewable Area (in.)86
      OrientationLandscape / Portrait
      Colors1.07B
      Color Space Support8 bit + FRC
      Light SourceDLED
      Display Resolution3840 x 2160
      Refresh Rate60Hz
      Panel TypeADS
      Aspect Ratio16:9
      Static Contrast Ratio1,200:1
      Dynamic Contrast Ratio5,000:1
      Backlight Life (Hours)50,000
      Brightness450 cd/m2
      Response Time (Typical GTG)8ms
      Bezel Width (in.)0.59 (uniform)
      Bezel Width (mm)15 (uniform)
      Viewing Angles178º horizontal, 178º vertical
      Panel SurfaceAnti-Glare type, Hard-coating (3H), Haze 25%
      Ethernet LAN10/100/1000 MB
      WifiOptional VB-WIFI-001
      BluetoothOptional VB-WIFI-001
      OSAndroid 11.0
      Media Player TypeMedia Player
      GPUG52MP2
      CPUAmlogic T982 / 1.9GHz CPU
      CPU Processor SpeedQuad-core, 1.5GHz
      Memory4GB DDR4
      Storage32GB
      Built-in SoftwareHTML5, JavaScript and CSS
      Internal Speakers10W (x2)
      HDMI 2.1 (HDCP 2.2) In3
      Audio-out (HDMI ARC)1
      HDMI 2.0 Out1
      SPDIF Audio Out1
      USB 3.01
      USB 2.01
      USB Type C1
      RS2321
      Ethernet LAN (RJ45)1
      WIFI Module Slot1
      Intel® OPS Slot In (80-pin)1
      Voltage100-240 VAC +/- 10% Wide Range, 50-60Hz +/-3 Hz
      Consumption (max)510W
      Consumption (typical)365W
      Stand-by<0.5W
      Temperature32-104º F (0 - 40º C)
      Humidity (non-condensing)20-80%
      Net (lbs)95.1
      Gross (lbs)133.9
      Net (kg)43.2
      Gross (kg)60.8
      Packaging (in.)83.07 x 48.3 x 8.86
      Physical (in.)76.02 x 43.38 x 3.21
      Packaging (mm)2110 x 1227 x 225
      Physical (mm)1930.8 x 1101.8 x 81.6
      VESA Compatible800 x 600 mm
      Screw SizeM8
      Screw Length (mm)25
      AV ControlAMX Certified, Extron Certified, Crestron Connected
      WarrantyThree-year limited warranty on parts, labor and backlight
      Recycle/DisposalPlease dispose of in accordance with local, state or federal laws.
      Package ContentsCDE8630 Wireless Presentation Display, Remote control with batteries, Quick Start Guide, Power cable, HDMI Cable, USB-C cable, Wall Mount Screws and RS232 cable
      RegulationscTUus, FCC, Energy Star 8.0, RoHS, Mexico NOM, Mexico Energy
    技術仕様
    • Unique refviewsonic_CDE8630
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションCommercial Displays
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)43.67
    • 幅(inch)76.06
    • 奥行き(inch)3.24
    関連
    • 設計国台湾
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)111.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_75_75_15_24
    • Uniclass2015詳細Display screen monitors
    • MasterFormat 2014 コード27 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNumber23-37 19 13
    • OmniClassタイトルLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
    • UniFormatIIコードE
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS