製品の公開
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
    ViewSonic

    EP5542T 55" Interactive 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display

    Google翻訳”,
    ViewSonic®EP5542Tは、洗練されたスリムなデザインの10ポイントインタラクティブ55インチ4KUltraHDオールインワン自立型デジタルePosterキオスクです。混雑した交通量の多いエリアで注目を集めるのに最適なEP5542Tには、耐久性を高めるための傷のつきにくい強化ガラスのフェースプレートが付属しています。 EP5542Tは、IPSタイプのパネル、4K Ultra HD解像度、178°/ 178°の広角表示、400ニットの明るさ、1,300:1のコントラスト比、およびデュアル10Wステレオスピーカーを備え、鮮やかな明瞭さでカスタマイズされたマルチメディアメッセージングを提供します。写真およびビデオファイルは、組み込みのクアッドコアメディアプレーヤーと16GBの内部メモリを使用して再生したり、ロック可能なセキュリティドア内の便利なメディアプレーヤークレードルを使用して独自のメディアプレーヤーを追加したりできます。オプションのクラウドベースのコンテンツ管理ソフトウェアで動作します。
    技術仕様
    • Unique refviewsonic_EP5542T
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションePosters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)73.6
    • 幅(inch)30.3
    • 奥行き(inch)17.7
    関連
    • 正味重量(lbs)138.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV