製品の公開
IFP6562 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP6562 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP6562 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP6562 ViewBoard Interactive Flat Panel
IFP6562 ViewBoard Interactive Flat Panel
    ViewSonic

    IFP6562 ViewBoard Interactive Flat Panel

    Google翻訳”,
    重役会議室からインタラクティブな打ち合わせスペースまで、ViewSonic® ViewBoard® IFP6562 は無限のコラボレーションと無限の革新を可能にします。チームのつながり、コラボレーション、創造を支援するように設計されたこの次世代のデジタル ホワイトボードは、アイデアを前進させるためにまさに必要なものを提供します。プレミアムな最先端のデザインは、信じられないほどの 4K Ultra HD 解像度を備えたベゼルレス PCAP (投影型静電容量式) タッチスクリーンを備えています。この非常に正確なインタラクティブ画面は、信じられないほど自然で応答性の高い手書き体験を提供します。指、スタイラス、またはその両方を使用して、複数のユーザーが 65 インチの巨大な ViewBoard パネルに同時に書き込みや描画を行うことができます。さらに、便利な単線式 USB-C 接続により、会議やプレゼンテーションをすばやく開始できます。
    技術仕様
    • Unique refViewsonic_IFP6562
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションViewBoard Interactive Flat Panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.8
    • 幅(inch)63.3
    • 奥行き(inch)8.5
    関連
    • 正味重量(lbs)82.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV