製品の公開
LS831WU Laser Projector
LS831WU Laser Projector
LS831WU Laser Projector
LS831WU Laser Projector
    ViewSonic

    LS831WU Laser Projector

    Google翻訳”,
    見事な WUXGA 解像度と 4,500 ルーメンの明るさを備えた ViewSonic® LS831WU レーザー プロジェクターは、現代のビジネスおよび教育環境に最適なソリューションです。最大 20,000 時間持続するレーザー蛍光体光源を使用して設計されたこのプロジェクターは、会議室や教室で長期間、実質的にメンテナンスフリーで使用できます。 0.25 の超短焦点比、HV キーストーン、4 つのコーナー調整により、LS831WU は簡単に設置できます。さらに、超短焦点比により、プロジェクターを壁やスクリーンからわずか数インチ離して配置することができ、同等サイズのディスプレイよりも低コストで巨大な画像を表示できます。実物そっくりの画像を実現する SuperColor テクノロジーと、信じられないほどクリアなサウンドを実現する SonicExpert® テクノロジーを搭載した LS831WU は、没入型のオーディオビジュアル パフォーマンスを提供します。
    技術仕様
    • Unique refViewsonic_LS831WU
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションProjectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.1
    • 幅(inch)19.3
    • 奥行き(inch)15.2
    関連
    • 正味重量(lbs)21.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター