製品の公開
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
PX701-4K 4K UHD Projector
    ViewSonic

    PX701-4K 4K UHD Projector

    Google翻訳”,
    ViewSonic® PX701-4K プロジェクターは、自宅でくつろぎながら信じられないほどのエンターテイメント体験を実現するために、手頃な価格で見事な Ultra HD 解像度を提供します。真の 4K 解像度と HDR のサポートにより、このプロジェクターは映画鑑賞に最適ですが、ユーザーはカジュアルなゲームで 4.2 ミリ秒の低入力遅延と 240 Hz のリフレッシュ レートを楽しむことができます。 3200 ルーメンと部屋いっぱいのサウンドを備えたこのプロジェクターは、ほぼすべての部屋や環境で明るいビジュアルと臨場感あふれるオーディオを提供します。水平および垂直の自動台形補正機能と 4 隅の調整により、最大 300 インチまでの画像サイズを柔軟に設定できます。
    技術仕様
    • Unique refViewsonic_PX701-4K
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションProjectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.3
    • 幅(inch)12.3
    • 奥行き(inch)8.7
    関連
    • 正味重量(lbs)6.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター