製品の公開
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
PX701HDH 1080p Home Theater Projector
    ViewSonic

    PX701HDH 1080p Home Theater Projector

    Google翻訳”,
    ホーム エンターテイメントとオフィスでの使用の両方に最適な ViewSonic® PX701HDH は、多彩なプロジェクションで見事なフル HD 画像を提供します。 3,500 ANSI ルーメンのこの高輝度プロジェクターは、明るい部屋でも鮮明な画像を提供します。さらに、省エネの SuperEco™ 機能により消費電力が削減され、ランプの寿命が最大 20,000 時間延長されます*。これにより、ランプの交換とメンテナンスのコストが効果的に削減されます。クラウドベースの vColorTuner™ 機能により、ユーザーはカラー プロファイルをカスタマイズして保存できます。独自の SuperColor™ テクノロジーは、ほぼすべての環境で美しい画像を生成するための広い色域を提供します。デュアル HDMI 入力と USB 電源は、ゲーム、映画、ワイヤレス ドングルなどに柔軟な接続オプションを提供します。
    技術仕様
    • Unique refViewsonic_PX701HDH
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションProjectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.4
    • 幅(inch)12.2
    • 奥行き(inch)8.7
    関連
    • 正味重量(lbs)5.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター