製品の公開
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
PX703HDH 1080p Home Theater Projector
    ViewSonic

    PX703HDH 1080p Home Theater Projector

    Google翻訳”,
    ViewSonic PX703HDH プロジェクターは、信じられないほどの視聴覚体験を手頃な価格で提供します。ホーム エンターテイメントに最適なこのプロジェクターは、3500 ルーメン、フル HD 1920x1080 ネイティブ解像度、直感的で使いやすいデザイン、洗練された白いシャーシを備えています。独自の SuperColor™ テクノロジーは、ほぼすべての環境で美しい画像を生成するための広い色域を提供し、10W スピーカーは信じられないほどクリアで聞き取りやすいサウンドを提供します。超低入力レイテンシーにより、フレームごとのアクションがより速くなり、スポーツモード機能は驚くほどのディテールを提供するため、大画面で動きの速いスポーツを楽しむことができます。フル HD 3D に対応しているため、3D の映画やゲームを楽しむことができます。さらに、省エネの SuperEco® 機能により、消費電力が削減され、ランプの寿命が最大 15,000 時間延長されます*。短いスローレシオ、1.3 倍の光学ズーム、スマートなデザイン、豊富な接続性を備えた PX703HDH は、柔軟で迅速な設定を提供します。 -どんな家でも。
    技術仕様
    • Unique refViewsonic_PX703HDH
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションProjectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.4
    • 幅(inch)12.2
    • 奥行き(inch)8.7
    関連
    • 正味重量(lbs)5.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター