製品の公開
PX706HD Short Throw Projector
PX706HD Short Throw Projector
PX706HD Short Throw Projector
PX706HD Short Throw Projector
PX706HD Short Throw Projector
    ViewSonic

    PX706HD Short Throw Projector

    Google翻訳”,
    ViewSonic® PX706HD プロジェクターは、便利な大画面のゲームやエンターテイメントのために、小さなスペースで巨大な画像を提供します。短焦点レンズを備えたこのプロジェクターは、壁やスクリーンからわずか数フィート離して配置でき、臨場感のある 100 インチの画像を投影できるため、小さな部屋での大規模なゲーム セッションに最適です。 3,000 ルーメンの明るさとフル HD 1920x1080 解像度により、鮮明で超シャープな画像とグラフィックスが提供され、超低入力レイテンシーにより、フレームごとのアクションが高速になり、遅延のないスムーズなゲームプレイが保証されます。さらに、フル HD 3D との互換性により、3D 映画やゲームを楽しむことができ、内蔵スピーカーが部屋を満たすサウンドを提供し、臨場感あふれる視聴覚体験を実現します。
    技術仕様
    • Unique refViewsonic_PX706HD
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションProjectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.5
    • 幅(inch)11.5
    • 奥行き(inch)8.7
    関連
    • 正味重量(lbs)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター