製品の公開
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming
    ViewSonic

    PX748-4K 4K UHD Projector for Home Theater and Gaming

    Google翻訳”,
    信じられないほどの Ultra HD 解像度、HDR/HLG サポート、および 4,000 ANSI ルーメンの高輝度を備えた ViewSonic PX748-4K プロジェクターは、昼夜を問わず、明るい部屋でも暗い部屋でも、24 時間体制で見事なホーム エンターテイメントを提供します。超低 4.2ms の入力遅延、240Hz のリフレッシュ レート、および Nintendo® Switch などのゲーム コンソールからの直接ストリーミング用の USB-C 接続により、このプロジェクターはまったく新しいレベルのゲームを提供します。セットアップも簡単です。1.3 倍光学ズーム、ワーピング機能、および H/V キーストーンにより、より柔軟な取り付けが可能になり、ほぼすべての表面に最大 300 インチの画面サイズで簡単に設置できます。さらに、LAN コントロールの互換性と 12V トリガーにより、このプロジェクターはあらゆるスマートホームに最適です。
    技術仕様
    • Unique refViewsonic_PX748-4K
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションProjectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.7
    • 幅(inch)12.2
    • 奥行き(inch)4.3
    関連
    • 正味重量(lbs)6.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター